Deleligt forlængerstykke med hurtig frigørelse, som giver nem og sikker adgang til temperaturindsatser
Nem montering og afmontering med blot en enkelt drejning med hånden! Vores patenterede termometerforlængerstykke iTHERM QuickNeck med hurtig udløsning giver nem adgang til termometerindsatsen uden brug af værktøjer og med tre gange hurtigere og mere sikker genkalibrering. Det trådløse design forhindrer fejl og beskytter sensoren mere effektivt mod mekaniske skader. Konstruktionen med bajonetmontering med kapslingsklasse IP69K er effektivt beskyttet mod vask med højtryksrenser.
iTHERM TM401 og TM411 – hygiejniske modulære temperaturkonstruktioner
iTHERM TrustSens-temperaturtransmitter med QuickNeck-procestilslutning på et biobehandlingsanlæg
iTHERM TM401 og TM411 – hygiejniske modulære temperaturkonstruktioner
iTHERM TrustSens-temperaturtransmitter med QuickNeck-procestilslutning på et biobehandlingsanlæg
Fordele
Få op til 80 % hurtigere manuel genkalibrering af temperatursensorer Uden brug af værktøjer
Slip for fejl i forbindelse med ledningsføringen under geninstallation
Få større produktivitet med kortere nedetider til vedligeholdelse
Hygiejnisk design og sikker betjening med IP69K-kapslingsklasse for forlængerstykket
Periodisk genkalibrering af temperatursensorer sikrer, at instrumenterne fungerer iht. specifikationerne. Dette er dog både tidskrævende og medfører risiko for fejl i ledningsføringen. Det delelige forlængerstykke iTHERM QuickNeck gør det muligt at fjerne indsatsen i forbindelse med kalibrering uden brug af værktøj og uden procesafbrydelser. Når klemmehovedet drejes, kan indsatsen tages ud af beskyttelsesrøret og er klar til kalibrering på stedet. iTHERM QuickNeck fås til udvalgte termometre.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Accuracyclass B acc. to IEC 60751 class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response timedepending on configuration iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature rangePT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. immersion length on request48"
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .