10 trin til valg af et CEMS-system til din virksomhed
Et kontinuerligt emissionsovervågningssystem (CEMS) er et vigtigt redskab til overholdelse af luftkvalitetskrav og miljøbeskyttelse. Valget af dette system er en afgørende beslutning for brancher inden for procesautomation.
ArticleFlere industrier05.08.2025
I korte træk
CEMS-systemer anvendes til nøjagtig og kontinuerlig måling og overvågning af emissioner fra brændstofforbrændingsprocesser, såsom kedler, turbiner og forbrændingsmotorer. Ved at indføre dette system kan virksomhederne sikre, at de overholder miljøkravene og minimere risikoen for bøder. Dette gør CEMS til et værdifuldt redskab for kunder, der ønsker at mindske deres miljøpåvirkning og sikre, at deres drift overholder lovgivningen.
Valget af et system til kontinuerlig emissionsmåling (CEMS) er en kompleks opgave; i sidste ende drejer det sig om beslutninger vedrørende betydelige investeringer og driftsomkostninger. Hvis man tager hele systemets levetid i betragtning, kan en lav startinvestering i sidste ende vise sig at være den dyreste løsning.
Derudover har de specifikke krav fra de enkelte industrianlæg indflydelse på, hvor velegnet den pågældende CEMS-teknologi er, samt omkostningerne forbundet hermed.
Årsagen hertil er, at produktionsindustrier som f.eks. energisektoren eller cementindustrien generelt er underlagt fastlagte regler og love om reduktion af emissioner. I sidste ende kan driftsomkostningerne i hele levetiden løbe op i et beløb, der er op til tre gange så højt som den oprindelige investering, afhængigt af den valgte måleteknologi (in-situ, kold eller varm ekstraktion) og sammensætningen af de enkelte anvendte måleprincipper.
IndholdsfortegnelseIndholdsfortegnelse
Vi har 10 trin, der hjælper dig med at finde det rigtige CEMS-system til din anvendelse:
Procesparametre er en vigtig faktor, når man skal vælge et CEMS, da systemet skal kunne måle de gasser og partikler, der udledes fra processen, med stor nøjagtighed. Processens gastype, temperatur og tryk er afgørende for, hvilken type CEMS der skal anvendes. For eksempel kan det være nødvendigt at anvende et CEMS, der er beregnet til høje temperaturer og tryk, i forbindelse med en proces, der involverer stærkt reaktive gasser, såsom svovlbrinte. Derudover kan der være behov for et specialudviklet CEMS-system til måling af emissioner, hvor der udledes farlige gasser eller partikler.
CEMS-systemet skal også være i stand til nøjagtigt at måle og evaluere procesdriftsparametre såsom luftstrøm, temperatur og tryk. Dette vil sikre, at CEMS-systemet leverer nøjagtige målinger af emissionerne fra processen. Desuden skal CEMS-systemet kunne fungere i det miljø, hvor det skal anvendes. Dette er vigtigt for at sikre, at CEMS-systemet ikke beskadiges eller påvirkes negativt af procesmiljøet. Desuden skal CEMS-systemet kunne fungere inden for et bredt temperatur- og trykområde for at sikre, at det kan måle emissionerne fra processen nøjagtigt.
Trin 2: Klassificer de gældende overensstemmelseskrav og forskrifter
Overholdelsesstandarder for CEMS-løsninger fastsættes af lokale og føderale tilsynsmyndigheder. Det er vigtigt, at virksomhederne kender til og overholder disse standarder for at undgå eventuelle bøder eller sanktioner. Det pågældende rapporteringssystem er derfor som regel baseret på nationale regler eller internationale specifikationer.
Hvilke nationale regler og standarder gælder?
Er det nødvendigt at tage hensyn til internationale standarder såsom EU-direktiver eller standarder fra det amerikanske miljøagentur (EPA)?
Gælder der yderligere specifikationer på grund af særlige anlægskrav?
Trin 3: Forvent, at nye regler træder i kraft
Eventuelle fremtidige regler har også indflydelse på valget af et CEMS-system. Dette skyldes, at mange regler for emissionsovervågning er under forandring, og kunderne skal sikre sig, at det valgte CEMS-system kan opfylde alle gældende krav samt eventuelle kommende ændringer eller foreslåede regler.
Men hvordan kan man forudsige, hvilke ændringer der kan opstå? Den nemmeste løsning er at sikre, at det valgte system let kan opgraderes eller tilpasses, så det opfylder eventuelle nye regler eller ændringer i fremtiden. Dette er især vigtigt for kunder, der driver virksomhed i områder med høj luftforurening, da de skal overholde de strengeste regler. Derudover skal kunderne tage højde for drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, da fremtidige regler kan kræve yderligere overvågning eller opgraderinger, som kan medføre en betydelig stigning i driftsomkostningerne.
Trin 4: Afklar driftsforholdene på stedet
Aggressive gaskomponenter kan påvirke driften og pålideligheden af CEMS-systemer, når der anvendes alternative brændstoffer. Valget af CEMS til et naturgasfyret kraftværk (download brochuren her) kan for eksempel være anderledes end valget af CEMS til et oliefyret kraftværk. For naturgasfyrede kraftværker skal det valgte CEMS-system være i stand til nøjagtigt at måle en række parametre såsom ilt, kuldioxid, nitrogen og vanddamp.
Desuden skal CEMS-systemet kunne måle koncentrationerne af forureningsstoffer fra forbrændingsprocesser såsom kulilte, nitrogendioxid og svovldioxid. For oliefyrede kraftværker kan kravene til kontinuerlige emissionsmålesystemer (CEMS) variere, da forureningsstofferne, der er genstand for bekymring, typisk er forskellige. Desuden skal CEMS-systemet kunne overvåge det samlede indhold af kulbrinter i røggassen.
Ethvert CEMS-system skal være konstrueret til nøjagtigt at måle koncentrationen af forureningsstoffer fra den pågældende brændstoftype. Et oliefyret kraftværk vil for eksempel kræve et CEMS, der kan måle koncentrationen af oliebaserede forureningsstoffer nøjagtigt, mens et naturgasfyret kraftværk vil kræve et CEMS, der kan måle koncentrationen af naturgasbaserede forureningsstoffer. Desuden skal CEMS-systemet være udformet, så det opfylder eventuelle yderligere krav såsom lokale bestemmelser eller videregivelse af data til tredjepart.
Trin 5: Bestem potentielle kilder til kritiske gaskomponenter
Hvis der dannes kritiske gaskomponenter såsom organiske forbindelser, NH3, klor eller svovl, skal CEMS-systemet kunne måle disse komponenter pålideligt, selv i høje koncentrationer.
Derudover kan visse typer af brændstof udlede større mængder partikler, som kan tilstoppe CEMS-sensorerne, hvilket kan medføre en nedsat målenøjagtighed. Desuden kan visse brændstoffer have et højere varmeindhold, hvilket kan medføre højere udstødningstemperaturer. Denne forhøjede temperatur kan medføre, at CEMS-systemet overrapporterer emissionerne, hvilket fører til unøjagtige resultater.
Valget af et CEMS-system kompliceres yderligere af de forskellige typer af brændstof, der anvendes i anlægget. Forskellige brændstoftyper kan kræve forskellige CEMS-modeller, da disse muligvis ikke er i stand til at måle emissionerne fra visse brændstoftyper nøjagtigt. Nogle brændstoffer kan indeholde højere koncentrationer af flygtige organiske forbindelser eller andre forureningsstoffer, hvilket kan have betydning for valget af CEMS. Det er vigtigt at tage højde for den type brændstof, der anvendes i anlægget, når man vælger et CEMS-system, da dette sikrer, at systemet kan måle emissionerne fra anlægget nøjagtigt.
Trin 6: Vurder CEMS-systemets driftsforhold i hele levetiden
Gasrensningsanlæg som DeNOx-anlæg eller vådskrubbere reducerer mængden af forureningsstoffer markant. Højere NH3-koncentrationer som følge af tilsætning af ammoniak eller karbamid samt udsving i temperatur og fugt kan dog i væsentlig grad reducere målesystemets pålidelighed og levetid.
Systemets effektivitet, pålidelighed og nøjagtighed er alle afgørende faktorer i udvælgelsesprocessen. Når driftsforholdene f.eks. indebærer ekstreme temperaturer, skal CEMS-systemet være i stand til at foretage nøjagtige og pålidelige målinger under disse forhold og reagere hurtigt og præcist på eventuelle ændringer.
Hvis anlægget f.eks. ligger i et område med høje koncentrationer af kulbrintedampe, skal CEMS-systemet være i stand til at registrere og måle disse dampe nøjagtigt. CEMS-systemet skal desuden kunne modstå de ætsende virkninger af de kemikalier, der anvendes i olie- og gasproduktionsprocessen. Det skal desuden være robust nok til at modstå kraftig vind, støv og andre miljøforhold.
Et CEMS-anlæg har typisk en levetid på mere end 10 år. De faktiske driftsomkostninger kan udgøre mere end det tredobbelte af anskaffelsesprisen afhængigt af den valgte måleteknologi. Følgende skal tages i betragtning:
CEMS-systemer er udviklet til at måle og overvåge emissioner fra industrielle processer for at sikre, at miljøkravene overholdes. Ud over den oprindelige anskaffelsespris for CEMS-systemet skal man ved valget også tage højde for de samlede driftsomkostninger i systemets levetid. Dette omfatter udgifter til installation, kalibrering, vedligeholdelse og reparationer samt udgifter til uddannelse af personale i betjening og vedligeholdelse af systemet.
De samlede ejeromkostninger i hele levetiden for et CEMS-system kan være betydeligt højere end den oprindelige anskaffelsespris. Derfor skal CEMS-løsningerne vurderes nøje, så man vælger det system, der giver den mest omkostningseffektive løsning. Faktorer som systemets driftssikkerhed, nøjagtighed og brugervenlighed skal alle tages i betragtning for at sikre langsigtet værdi og omkostningsbesparelser. Det er vigtigt at bemærke, at de samlede ejeromkostninger i systemets levetid kan variere betydeligt afhængigt af den valgte systemtype og det forventede driftsmiljø, og det er derfor vigtigt at tage alle faktorer i betragtning, når man vælger et CEMS.
Trin 8: Overvej kravene til drift og vedligeholdelse af CEMS-systemet
I overensstemmelse med kvalitetsstandarderne skal CEMS-systemet have en dokumenterbar tilgængelighed på over 95 %, herunder alle vedligeholdelses- og testcyklusser. De vigtigste punkter er:
Gasbehandling i tilfælde af kondensat- eller syredannende komponenter?
Nedetid på grund af filterudskiftning eller gasprøvetagning?
Producenter af CEMS-systemer tilbyder typisk teknisk support og rådgivning om anvendelsen til deres kunder. Udvælgelsesprocessen kræver en grundig analyse af de tilgængelige CEMS-teknologier, deres muligheder og de dermed forbundne omkostninger. Det er vigtigt at tage højde for både de umiddelbare omkostninger og de langsigtede omkostninger ved systemet, herunder vedligeholdelses- og reparationsbehov. Derudover er det vigtigt at gennemgå de tilgængelige ressourcer inden for teknisk support såsom kundesupport og uddannelse for at sikre, at det valgte CEMS-system vedligeholdes og betjenes korrekt. Udvælgelsesprocessen bør også omfatte en vurdering af leverandørens kundeservice og supportkapacitet for at sikre, at eventuelle tekniske spørgsmål eller problemer bliver løst hurtigt.
Trin 9: Afklar adgangsforholdene på stedet og omgivelsesforholdene
Når man vælger et CEMS-system, er det afgørende at tage højde for forholdene på stedet for at sikre nøjagtighed og driftssikkerhed. Faktorer som forekomsten af kemikalier, høje temperaturer og store mængder støv kan have en negativ indvirkning på CEMS-systemets ydeevne, da disse forhold kan medføre, at systemet svigter før tid eller leverer unøjagtige måleresultater. Desuden skal CEMS-systemet kunne modstå ekstreme vejrforhold, herunder kraftig vind, lynnedslag og høj luftfugtighed, som ofte forekommer på olie- og gasanlæg. Virksomheder skal vælge et CEMS-system, der er konstrueret til at modstå miljøpåvirkninger og sikre pålidelig drift på lang sigt.
Ud over at vælge et CEMS-system, der er designet til at håndtere de lokale forhold på stedet, skal virksomheder også overveje, hvordan systemet kan beskyttes mod forurening udefra. Dette indebærer, at systemet skal holdes væk fra tungt maskineri og andre vibrationskilder, og at det skal installeres på et sikkert sted, hvor det ikke udsættes for ætsende stoffer. Desuden er det vigtigt at holde systemet rent og fri for snavs, da støv og snavs kan påvirke CEMS-systemets nøjagtighed.
Tilgængeligheden af forbrugsvarer, reservedele og tilsætningsstoffer er af afgørende betydning for industrianlæg, der er vanskeligt tilgængelige (olieplatforme, gaskompressorstationer, anlæg i områder med ekstreme vejrforhold).
En leverandør af CEMS-systemer bør kunne yde effektiv beslutningsstøtte i forbindelse med at finde en passende løsning. Det afgørende bør være gennemførelsen af de enkelte måleopgaver i kombination med kompetent service og merværdi gennem digitale løsninger, ikke det potentielt begrænsede udvalg af tekniske muligheder, som en bestemt leverandør tilbyder.
Teknologisk benchmarking er et vigtigt redskab, når man skal vælge et CEMS-system til måling og overvågning af emissioner af forureningsstoffer fra forskellige kilder såsom kraftværker, fabrikker samt olie- og gasproduktionsanlæg. Teknologisk benchmarking indebærer en undersøgelse af forskellige CEMS-systemers funktioner og en sammenligning af disse med branchestandarder og kundekrav. Dette hjælper kunderne med at finde det system, der passer bedst til deres specifikke behov.
Vi udmærker os ved årtiers dokumenteret kompetence, et komplet produktsortiment og en lang række tjenester inden for emissionsmålinger.
Download
Et omfattende produktsortiment til kontinuerlig emissionsovervågning. Med fremtidssikre løsninger, der er skræddersyet til den enkelte måleopgave i din branche.
Tag med os på en rejse gennem vores fabrikker i Tyskland, Frankrig og Schweiz, hvor du vil få omfattende information om applikationer, måleprincipper, de seneste teknologier og trends.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Vil du gerne deltage i et af vores arrangementer? Vælg kategori eller branche.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .