Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Maksimér udbyttet, minimér nedetiden

Intelligent temperaturovervågning i højtryks-syreudvaskningsprocesser (HPAL)

Maksimér udbyttet, minimér nedetiden – præcis og pålidelig temperaturovervågning er afgørende for at optimere ydeevnen i HPAL-autoklaver (højtryks-syreudvaskning). Præcis måling sikrer en sikker og effektiv drift og bidrager til, at mineraludvindingsprocessen forbliver stabil og maksimerer metaludbyttet. HPAL-autoklaver er afgørende for udvinding af nikkel og kobolt fra lateritmalme i mineindustrien.

Maksimér udbyttet, minimér nedetiden ©Endress+Hauser

Fordele

  • Accelereret mineralopløsning for øget metalgenvinding

  • Driftssikker funktion under ekstremt tryk og korrosive forhold

  • Hurtig responstid for optimeret proceskontrol

  • 90 % udvindingseffektivitet med reduceret nedetid

Udfordringen

I HPAL-processer knuses malmen, blandes med vand til en slamblanding og pumpes ind i autoklaver, hvor svovlsyre igangsætter en kemisk reaktion ved temperaturer over 260 °C og tryk over 33 bar. Præcis temperaturkontrol er afgørende for at optimere udvaskningseffektiviteten, styre jernhydrolysen og sikre sikker drift.
Slamblandingens viskositet varierer imidlertid under opvarmningen, hvilket vanskeliggør præcis temperaturmåling. Konventionelle sensorer reagerer ofte ikke tilstrækkeligt hurtigt eller kan ikke modstå det barske procesmiljø, hvilket fører til ineffektivitet, sikkerhedsrisici og reduceret metalgenvinding.

Vores løsning

For at imødekomme de krævende krav til temperaturmåling i HPAL-autoklaver tilbyder Endress+Hauser en robust og modulær løsning med fokus på iTHERM ModuLine TM151. Dette industrielle termometer er udstyret med en QuickSleeve RTD-sensor, som sikrer hurtig responstid og muliggør præcis registrering af temperaturændringer i slamblandingen. Dets massivborede beskyttelsesrør (thermowell) er konstrueret til at modstå det ekstreme tryk og de korrosive forhold, der er karakteristiske for højtryks-syreudvaskning, hvilket markant forlænger sensorens levetid og reducerer vedligeholdelsesbehovet. Temperatursignalet transmitteres via iTEMP TMT72, en HART-kompatibel transmitter, der sikrer pålidelig kommunikation med styresystemet. For operatører, der har behov for lokal visning på stedet, kan løsningen suppleres med det lokale display TID10. Det er også muligt at visualisere procesværdierne direkte på kundens mobilenhed ved hjælp af SmartBlue-appen. Sammen udgør disse komponenter et temperaturovervågningssystem, der øger proceseffektiviteten, forbedrer sikkerheden og understøtter ensartet metalgenvinding i et af mineindustriens mest krævende procesmiljøer.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?