Højovnens kobberkølepaneler beskytter ovnkappen og øger slidstyrken, men efterhånden som den refraktære foring eroderer, når mere varme frem til kølepanelet, og temperaturen stiger. Temperaturen er en af de tidligste indirekte indikatorer for højovnens tilstand under drift. iTHERM CableLine TSC310-kabelføleren leverer sammen med iTEMP TMT72-temperaturtransmitteren en pålidelig, kontinuerlig temperaturmåling af kølepanelerne under krævende forhold og hjælper operatørerne med tidligt at registrere lækager, blokerede kølevandskanaler og slid på den refraktære foring samt undgå overophedning, skader på kølepanelerne og brintangreb.
Fordelene: Tidligere advarsler, sikker drift og pålidelig produktion
Tidlig advarsel
om erosion og slid på den refraktære foring
Registrering af lækager og blokeringer
i kølevandskanaler
Mulighed for længere levetid for højovnen
– undgå skader på kølepaneler og nedetid
Kontinuerlig temperaturovervågning af kølepanelerne gør det muligt at opdage ellers skjulte forhold i højovnen på et tidligt tidspunkt.
Beskyttelse af kølesystemet:
Vandlækager
Blokerede rør
Utilstrækkeligt kølevandsflow
Beskyttelse af kølepanelernes overflade:
Erosion af kobberkølepanelerne
Udfordringen: Vurdering af højovnens tilstand uden intern inspektion
Højovnens kobberkølepaneler er en køleløsning, der er udviklet til at øge slidstyrken og forhindre deformation af ovnkappen. Efterhånden som den refraktære foring slides, når mere varme frem til kølepanelet. Da en højovn i drift ikke kan inspiceres indvendigt, er en stigende temperatur i kølepanelerne en af de vigtigste indirekte indikatorer på slid eller erosion af den refraktære foring, så operatørerne kan identificere problemområder, længe før der opstår et nedbrud.
Det er krævende at registrere dette signal pålideligt: Sensorerne skal kunne modstå store temperatursvingninger samt variationer i kølevandstrykket og kølevandets indløbs- og udløbstemperaturer i højovnens forskellige zoner (den brede, cylindriske midterdel, den nedre, koniske del, blødgørings- og smeltezonen osv.).
Typiske procesbetingelser:
Kølevandets indløbstemperatur: 25-35 °C
Kølevandets udløbstemperatur: 35-60 °C
Kølevandstryk: 33-45 bar
Kølepaneltemperatur (afhængigt af placering): 50-250 °C
Vores løsning: Pålidelig temperaturovervågning af kølepanelerne
For at opfylde disse krævende krav udstyrer Endress+Hauser kølepanelerne med iTHERM CableLine TSC310, , en industriel termoelement-kabelføler med lynkoblinger, der forenkler installationen. I denne anvendelse specificerer OEM'en eller anlægsleverandøren typisk, at der skal anvendes et termoelement (TC) som måleprincip, hvilket gør TSC310 til standardvalget her.
4-20 mA/HART er den etablerede kommunikationsstandard inden for minedrift, mineraler og metalindustrien, og derfor er iTEMP TMT72 et velegnet valg: Det er en HART-kompatibel DIN-skinnetransmitter, der konverterer termoelementsignalet og sikrer pålidelig kommunikation med styresystemet. Desuden giver SmartBlue-appen operatørerne mulighed for at visualisere procesværdier direkte på en mobilenhed uden yderligere kabelføring.
Sammen udgør disse komponenter et temperaturovervågningssystem, der øger proceseffektiviteten, forbedrer sikkerheden og bidrager til en stabil drift af højovnen.
Kontakt os
Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?
Sørg for, at spildevandsudledningen overholder lovkravene, med komplet og pålidelig overvågning, kontinuerlige måleværdier og hurtig reaktion på forurening.
Hurtig, kontinuerlig måling af brint i naturgasrørledninger muliggør sikker iblanding, overholdelse af kvalitetskrav og dynamisk styring ved hjælp af Raman-spektroskopi – uden forbrugsstoffer eller afbrænding
Analyse af biometankvaliteten med henblik på sikker tilførsel til gasnettet og overholdelse af gældende krav
Opnå en pålidelig biometankvalitet med hurtig og nøjagtig onlinemåling af H₂S, vanddugpunkt og kritiske parametre med henblik på sikker tilførsel til gasnettet og effektiv drift.
Beskyt RO-membraner med onlineovervågning af vandkvaliteten ved afsaltning
Pålidelig onlineovervågning af vandkvaliteten beskytter RO-membraner (omvendt osmose), reducerer behovet for rengøring og forlænger membranernes levetid ved afsaltning og genbrug af vand
Detektion af lækager i kryogene tanke (LNG, ethylen, LPG og ammoniak)
Detektér kryogene tanklækager tidligt, og bevar kontrollen. Endress+Hauser leverer kontinuerlig og yderst pålidelig temperaturovervågning for at beskytte mennesker, aktiver og kritisk infrastruktur.
Præcis måling og intelligente løsninger kan hjælpe med at øge anlæggets sikkerhed og tilgængelighed ved stålproduktion.
FAQ
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .