Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Detektion af lækager i kryogene tanke (LNG, ethylen, LPG og ammoniak)

Pålidelig overvågning af tankkappens og -overfladens temperatur med henblik på tidlig registrering af lækager, forebyggelse af eksplosiv atmosfære og beskyttelse af kritisk tankinfrastruktur. 

Overvågning af kryogene tanke muliggør lækagedetektion i realtid og dermed en mere sikker opbevaring af LNG, LPG og ammoniak

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Kryogene lagertanke til LNG og ethylen anvendes under ekstreme temperaturforhold og stiller de højeste krav til sikkerheden. Uopdagede lækager mellem tankens inder- og ydervæg kan medføre kolde områder, produkttab, mekaniske spændinger og dannelse af eksplosive gasatmosfærer.

Under nedkøling og fyldning af tanken kan en ukontrolleret eller ujævn temperaturfordeling medføre strukturelle deformationer og øgede sikkerhedsrisici. Tidlig registrering af temperaturafvigelser er derfor afgørende for at reducere risici, beskytte personalet og sikre anlæggets integritet på lang sigt.

Endress+Hausers løsning til registrering af lækager i kryogene tanke overvåger kontinuerligt temperaturmålepunkter på tankkappen og den ydre overflade. Det gør det muligt at opdage isoleringsfejl eller lækager på et tidligt tidspunkt, understøtter sikker nedkøling og bidrager til at eliminere uforklarede tab og samtidig sikre overholdelse af internationale sikkerheds- og Ex-standarder.

Oversigt over løsningen:

Fås til:
Kemi
Olie & Gas / marine

Hardware og software:

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Overfladetemperatur til overvågning af nedkøling og detektering af lækager  
  • iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Overvågning af lagertemperatur  
  • iTEMP TMT8x / TMT7x temperaturtransmittere  
  • Multiplexer MUX TM188 (MHT)  
  • Feltdisplay FD188  
  • Tankvision LMS NXA86B (ekstraudstyr til tankvisualisering) 

Tjenester:

  • Projektstyring  
  • Teknisk udvikling og design  
  • Forprojektering (Front End)  
  • Fabrikskalibrering  
  • Service og tilsyn på projektstedet  
  • Installation og idrifttagning af system  
  • Dokumentationsservice  
  • Certifikater 
  • Test: FAT, SAT  
  • Smart Support & Smart Support Connect  

Tidlig lækagedetektering i kryogene tanke – maksimal sikkerhed, ingen uforklarede tab og fuld transparens med Endress+Hauser

Løsningen muliggør løbende temperaturovervågning i realtid af kryogene tankes kappe og indvendige overflader. Ved at registrere unormale temperaturmønstre på et tidligt tidspunkt kan potentielle lækager og isoleringsfejl identificeres, før de udvikler sig til sikkerhedshændelser eller strukturelle skader. 

Certificerede komponenter og Ex-godkendte enheder sikrer sikker drift i eksplosionsfarlige områder. Avanceret forprojektering, herunder kortlægning af temperaturprofiler, understøtter optimal placering af sensorer og et valideret design. Løsningen kan integreres problemfrit i Endress+Hausers økosystemer til tankmåling og udvides med digitale tjenester, der giver forbedret transparens og en langsigtet beskyttelse af anlæggets aktiver. 

Højeste sikkerhedsniveau

Forebyg dannelse af eksplosiv atmosfære som følge af frigivelse af dampe under påfyldning af LNG, LPG, ammoniak eller ethylen

Eliminering af uforklarede tab 

Tidlig registrering af lækager mellem tankens inder- og ydervæg reducerer produkttab

Beskyttelse af kritisk infrastruktur 

Undgå mekanisk belastning og deformation som følge af ukontrolleret eller hurtig nedkøling

100 % pålidelighed 

Meget pålidelige temperaturmålinger med hurtig reaktion på afvigelser

Overholdelse af gældende lovgivning

Certificerede og Ex-godkendte komponenter i henhold til ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC 

Relaterede produkter

/

Interesseret i vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål.

Slutnoter

Udforsk yderligere ressourcer