Resumé
Micropilot FMR20B-radarsensoren leverer pålidelig, berøringsfri 80 GHz-radarniveaumåling på transportbånd og ved indløb til knusere, selv under ekstreme betingelser med støv, vibrationer og dynamisk materialeflow. Kombineret med FlexView FMA90-styreenheden visualiseres de målte værdier i realtid og overvåges kontinuerligt i forhold til foruddefinerede grænseværdier. Konfigurerbare alarmfunktioner muliggør tidlig registrering af overbelastninger og blokeringer, hvilket understøtter pålidelig drift og beskytter transportbånd og knusere.
Fordelene: Stabil, sikker og effektiv håndtering af bulkmaterialer
80 GHz
radarteknologi til stabil niveaumåling
24/7
grænseværdibaseret processtyring
2
niveausensorer tilsluttet én styreenhed
Med Micropilot FMR20B-radarsensor og FlexView FMA90-styreenhed får operatørerne fuldt overblik over processerne ved transportbånd og knusere i realtid. Kombinationen af fokuseret 80 GHz-radarteknologi, intuitiv visualisering og intelligent grænseværdibaseret styring muliggør tidlig indgriben, før der opstår overbelastninger eller blokeringer. Det reducerer behovet for manuel indgriben, forebygger uplanlagte driftsstop og beskytter værdifuldt udstyr. Resultatet er højere anlægstilgængelighed, optimeret gennemstrømning og langsigtet driftssikkerhed i krævende bulkmaterialehåndteringsapplikationer.
Udfordringen: Meget dynamiske og krævende materialehåndteringsbetingelser
Materialehåndteringsprocesser med transportbånd og knusere er eksponeret for særligt krævende driftsbetingelser. Ved indløb til knusere medfører store sten stødbelastninger og kraftige vibrationer, mens store støvmængder belaster måleteknologien yderligere. Begrænset installationsplads gør det ekstra vanskeligt at opnå pålidelige målinger på disse målesteder. På transportbånd kan bulkmaterialets højde og belastningen på båndet variere hurtigt som følge af skiftende tilførselsmængder og forskellige materialer. Ved udendørs installationer øger yderligere påvirkninger såsom støv, vind og regn processens kompleksitet. Hvis overbelastninger eller blokeringer opdages for sent, kan materialer ophobe sig og medføre skader på transportbåndet eller overbelastning af knuseren. For at undgå sådanne usikre driftsbetingelser har operatørerne brug for pålidelig overvågning og styring af transportbånd og knusere.
Vores løsning: Smart radarbaseret niveauovervågning til stabil transport af bulkmaterialer
En enkel vej til mere intelligent styring opnås ved at kombinere pålidelig radarniveaumåling med intelligent visualisering og styring. Micropilot FMR20B leverer kontinuerlig, berøringsfri niveaumåling ved indløb til knusere og på transportbånd. Takket være fokuseret 80 GHz-radarteknologi forbliver målingerne stabile og præcise selv under forhold med store støvmængder, kraftige vibrationer, stødbelastninger og hurtigt skiftende materialeoverflader. Radarniveausensoren fungerer uafhængigt af kornstørrelse og materialefordeling og sikrer pålidelige målinger under disse krævende materialehåndteringsbetingelser.
Måleværdierne overføres til FlexView FMA90, som fungerer som den centrale visualiserings- og styreenhed. FlexView FMA90 supplerer dine sensorer og giver et klart overblik ved at vise niveauværdier i realtid og målekurver på den intuitive 3,5" farvetouchskærm eller via fjernadgang. Ud over visualisering giver FlexView FMA90 mulighed for smart grænseværdibaseret styring. Radarniveaumålingerne evalueres kontinuerligt i forhold til foruddefinerede grænseværdier. Når kritiske grænseværdier nås, udløser de integrerede koblingsudgange automatisk alarmer, interlocks eller styringshandlinger. Transportbåndets hastighed kan reduceres, eller båndet kan stoppes for at forhindre overbelastning af knuseren eller skader på transportbåndet, stabilisere det samlede materialeflow og beskytte det efterfølgende udstyr. Guidede opsætningssekvenser samt automatisk detektering og konfiguration af sensorer via HART reducerer idriftsættelsesarbejdet betydeligt. Løsningen understøtter intuitiv betjening og parameterindstilling, selv under vanskelige installationsforhold.
Vigtige resultater som følge af løsningen
-
Pålidelig måling
Pålidelig berøringsfri 80 GHz-radarniveaumåling, selv ved støv, vibrationer og hurtigt skiftende bulkmaterialeoverflader
-
Forbedret styring
Tidlig registrering af overbelastninger og blokeringer med integrerede koblingsudgange, der bidrager til at minimere uplanlagte driftsstop
-
Enkel betjening
Automatisk detektering af sensorer, guidede opsætningssekvenser til hurtig idriftsættelse og enkel betjening
-
Tydeligt overblik
Visualisering af niveauværdier i realtid via FlexView FMA90 giver bedre procesoverblik og muliggør hurtigere beslutningstagning