Resumé
Hos Tiefensteiner Granitwerk GmbH i Görwihl blev den pålidelige niveaumåling i grussiloerne udfordret af støv, ujævne materialeoverflader og krævende driftsforhold. Desuden var niveauvisningen i det tidligere måleudstyr vanskelig for operatørerne at aflæse, hvilket begrænsede overblikket over lagerbeholdningen. Ved at opgradere til Micropilot FMR20B 80 GHz-radarniveausensorer og FlexView FMA90-styreenheden opnåede virksomheden en kontinuerlig og pålidelig niveaumåling samt en tydelig visualisering i hele måleområdet, selv under støvede forhold.
Resultaterne: Pålidelig niveaumåling og bedre procesoverblik
Den implementerede løsning sikrer en stabil og kontinuerlig niveaumåling i hele siloens fyldningsområde og eliminerer de tidligere signaludsving. Overblikket over lagerbeholdningen er blevet væsentligt bedre, da niveaumåledataene nu er tydelige og lette at forstå for alle operatører. Projektet demonstrerer desuden en enkel metode til modernisering af eksisterende måleudstyr: direkte udskiftning med genbrug af eksisterende ledningsnet, tydelig lokal visualisering og intet behov for større ændringer af systemet. Efter den vellykkede implementering i siloerne er samme målekoncept allerede blevet udrullet til knuseren, hvilket viser, at løsningen kan udvides til yderligere procestrin med endnu mere krævende forhold som vibrationer, støv og hurtige materialebevægelser.
Udfordringen: Støv, ujævne overflader og upålidelige signaler
Hos Tiefensteiner Granitwerk GmbH i Görwihl udsættes grussiloerne for kraftig støvudvikling under påfyldning og tømning samt varierende kornstørrelser, der danner ujævne materialeoverflader med materialekegler og tragtformede fordybninger. I kombination med høje siloer og lange måleafstande medførte disse forhold ustabile målinger. De tidligere installerede sensorer mistede i stigende grad ekkosignalet ved højere fyldningsniveauer, hvilket medførte upålidelige måleværdier og svingende målekurver. Det begrænsede overblikket over lagerbeholdningen og muligheden for pålidelig processtyring, især under krævende driftsforhold. Desuden gjorde den ustabile analoge visning det vanskeligt for operatørerne at aflæse fyldningsniveauerne entydigt.
Vores løsning: Stabil niveaumåling og intuitiv visualisering
Hos Tiefensteiner Granitwerk GmbH i Görwihl blev en enkel vej til mere intelligent styring realiseret ved at implementere en moderne radarbaseret løsning til niveaumåling. Styre- og visualiseringsenheden FlexView FMA90 kombineret med Micropilot FMR20B-radarniveausensorer blev valgt som en robust og fleksibel løsning til pålidelig niveauovervågning i siloerne og tydelig visualisering af lagerbeholdningen. Eftermonteringen blev designet som en direkte erstatning for det tidligere måleudstyr. Det eksisterende ledningsnet kunne genbruges, og kunden skulle ikke foretage større ændringer af den omgivende styringsinfrastruktur, hvilket var en vigtig forudsætning for en trinvis modernisering af anlægget. 80 GHz-radarteknologien sikrer stabile målinger uafhængigt af støv, kornstørrelse, overfladestruktur og materialeegenskaber. Med fokuseret signaloverførsel og antenner på 40 mm og 80 mm registrerer sensorerne materialeoverfladen pålideligt selv i høje siloer med ujævne materialekegler og tragtformede fordybninger.
FlexView FMA90 supplerer niveausensorerne og giver et klart overblik ved at visualisere niveauværdier og tendenser på en enkel og intuitiv måde. I stedet for at være afhængige af en svingende analog visning har operatørerne nu bedre overblik over lagerbeholdningen og lettere adgang til oplysningerne under den daglige drift. Tidligere måtte personalet bevæge sig fysisk hen til siloområdet ved at klatre langs transportbåndene. Selv om niveauoplysningerne også var tilgængelige ved terrænniveau via en analog visning, var de vanskelige at aflæse og krævede erfaring. Med det opdaterede måleudstyr og den lokale visualisering præsenteres de relevante oplysninger nu tydeligt og letforståeligt, så niveauerne nemt og pålideligt kan overvåges fra terrænniveau.
På baggrund af de gennemgående positive resultater i siloerne blev samme koncept også anvendt på knuseren, hvor den radarbaserede løsning understøtter overfyldningssikringen ved at udløse alarmer. For at beskytte måleudstyret i disse krævende omgivelser er radarniveausensoren installeret uden for det direkte fareområde og kan flyttes til side, når store sten skal fjernes. Det muliggør pålidelig overvågning, samtidig med at måleudstyret beskyttes mod mekaniske påvirkninger i nærheden af knuseren.
Vigtige fordele ved løsningen
-
Pålidelig måling
Pålidelig niveaumåling med fokuseret 80 GHz-radarteknologi, selv ved støv, ujævne materialeoverflader og lange måleafstande
-
Reduceret installationsarbejde
Direkte udskiftning af eksisterende systemer muliggør modernisering uden større ændringer af anlægget
-
Forbedret styring
Nem fjernovervågning af niveauet i siloer og pålidelig niveaubaseret styring af knusere via integrerede koblingsudgange
-
Tydeligt overblik
Intuitiv visualisering af niveaumåledata i stedet for manuel aflæsning af analoge displays
FAQ