Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Forenkling af røgvaskersystemer

Forbes Technologies drager fordel af Proline Promag W 10 med 0 x DN fuldboret design og Bluetooth®-tilslutning

Forbes Technologies leverer røgvaskere, lagertanke og andre beholdere til en bred vifte af industrier. Virksomheden er afhængig af instrumentering fra Endress+Hauser til sine rammemonterede røgvaskersystemer. Den anvender niveauswitche, radar-niveaumålere, tryktransmittere, pH-sensorer samt flowmålere Promag W 10 med Bluetooth®. -løsningen med “0 x DN fuldboret design” sikrer optimal ydeevne, overholdelse af myndighedskrav og effektiv fjernelse af skadelige emissioner fra industrielle processer.

Endress+Hauser-instrumentering på en lagertank

Forbes leverer røgvaskere, lagertanke og andre beholdere

Rammemonteret røgvaskersystem hos

Rammemonteret røgvaskersystem med flowmålere

Resultatet

  • Reduceret pladsbehov for rammemonterede røgvaskersystemer, hvilket sparer materialer og øger omkostningseffektivitet og bæredygtighed.

  • Der er ikke behov for at afmontere flowmålere fra røgvaskersystemerne før levering af den rammemonterede enhed og efterfølgende omfortråde dem på kundens anlæg

  • Sikrere test og idriftsættelse af instrumenter installeret på utilgængelige steder

  • Accelereret instrumentkonfiguration for hurtigere opsætning

  • Fremragende teknisk support fra Endress+Hauser samt nem onlinebestilling

Ben Whicker, Chemical & Process Engineering Manager, 
Forbes Technologies

“Vi kan simulere processer som fyldning og tømning direkte fra vores telefoner på få minutter – det gør arbejdet langt nemmere.”

Ben Whicker, Chemical & Process Engineering Manager
Forbes Technologies

Kundebehov

Tidligere krævede det for de fleste elektromagnetiske flowmålere en indløbsstrækning på mindst fem rørdiametre at sikre nøjagtige målinger efter rørbøjninger, fittings eller reguleringsventiler – en betydelig udfordring i kompakt rørføring. Et andet problem: De kemiske lagertanke kan være op til 15 meter høje, hvilket gør idriftsættelse og drift på stedet vanskelig. For at teste styresystemet var det nødvendigt manuelt at fylde tankene med vand, hvilket tog flere timer.

Vores løsning

Den kompakte flowmåler Proline Promag W 10 med 0 x DN fuldboret design kræver ingen ind- eller udløbsstrækninger og muliggør højpræcise målinger selv direkte nedstrøms for rørbøjninger – uden tryktab. En anden funktion i Endress+Hauser-porteføljen er SmartBlue-appen, som giver adgang til instrumentering via Bluetooth®-forbindelse på svært tilgængelige steder og understøtter mere sikker vedligeholdelse og idriftsættelse. Appen kan også anvendes til at generere måleværdier til test af styresekvenser.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?