Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Ikke-invasivt termometer forenkler kalibreringen

Sådan forbedrer du driftseffektiviteten med iTHERM SurfaceLine TM611

Temperaturen er en afgørende faktor i den kemiske industri, da den har direkte indflydelse på både sikkerheden og produktiviteten. For at sikre ensartet kvalitet og overholdelse af gældende regler er det afgørende, at termometrene kalibreres regelmæssigt. I et kemisk anlæg baseres målingen af flowet ved opstart af en batch på overflademonterede termometre, der er monteret med isolering for at sikre nøjagtige målinger uanset omgivelsesforholdene.

Kemisk ethylenfabrik ©Adobe Stock/ Tanakorn

Fordele

  • Hurtig kalibrering uden at fjerne isoleringen

  • Ikke-invasiv installation mindsker risikoen og nedetiden

  • Nøjagtige målinger, der kan måle sig med invasive sensorer

  • Minimal afdrift og stabil ydeevne på lang sigt

  • Enkel håndtering takket være den ikke-invasive installation

Udfordringen

Kabelprober er lange og monteres direkte på rørets overflade, hvilket gør rekalibrering til en arbejdskrævende opgave: Isoleringen skal fjernes, den lange probe skal håndteres og genmonteres, og isoleringen skal lægges på igen. Denne kompleksitet udgør en betydelig udfordring i forbindelse med en opgave af så stor betydning. Slamblandingens viskositet varierer imidlertid under opvarmningen, hvilket vanskeliggør præcis temperaturmåling. Konventionelle sensorer reagerer ofte ikke tilstrækkeligt hurtigt eller kan ikke modstå det barske procesmiljø, hvilket fører til ineffektivitet, sikkerhedsrisici og reduceret metalgenvinding.

Vores løsning

For at løse denne udfordring indgik et kemisk produktionsanlæg i Nordeuropa et samarbejde med Endress+Hauser i forbindelse med udviklingen af iTHERM SurfaceLine TM611. Det ikke-invasive termometer blev testet under reelle driftsforhold og reducerede
kalibreringstiden og arbejdsindsatsen betydeligt.

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?