Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Sikker og effektiv opbevaring og transport af kemikalier

Vores pålidelige løsninger hjælper med at undgå potentielle farer for mennesker og reducere sikkerhedsrisiciene.

Vi hjælper jer med at vælge pålidelige løsninger, som giver sikkerhed ved transport og opbevaring af kemikalier
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Opbevaring og transport af kemikalier og andre farlige materialer medfører uundgåeligt potentielle risici. Desuden har historien vist, at ulykker ikke alene kan have en økonomisk indvirkning, men også uoprettelige konsekvenser for menneskeliv og naturen. Reduktion af sådanne risici via omhyggelig sikkerhedsstyring og samtidig sikring af effektivitet og tilgængelighed er en stor udfordring for den moderne globale kemiske industri.

Vigtige fakta

1.500

farlige transportopgaver/år

undgås, fordi brug af vores ekspertise og portefølje reducerer risikoen betydeligt og øger sikkerheden væsentligt.

Måling af tankniveau ©Endress+Hauser
Indsigt

Måling af tankniveau

Overfyldning af en tank kan ikke alene være dyrt, men også sætte tilliden og virksomhedens ry på spil. Det er afgørende at opnå nøjagtig kontrol over tankniveauer, og det kræver meget avancerede måleteknologier.

Vores ekspertise i felten

Vores målesortiment er designet til nøjagtig og pålidelig niveaustyring og muliggør komplet kontrol af farlige stoffer og mindsker risikoen for spild:

  • Undgå overfyldning, og opnå nøjagtig måling af væskeniveauet med den fejlsikrede Liquiphant-punktniveauafbryder, som supplerer installerede målesystemer
  • Opnå større sikkerhed og effektivitet med kontinuerlig selvovervågning, herunder smart prøvning med en trykknap uden at demontere, og et prøvningsinterval på op til 12 år
  • Benyt Micropilot 80 GHz-radarinstrumenter, som giver kontinuerlig, sikker og transparent kontaktfri måling af væsker
Beskyttelse mod tankoverfyldning ©Endress+Hauser
Indsigt

Beskyttelse mod tankoverfyldning

En defekt niveaumålinger risikerer ikke at give depotoperatører besked, når en lagertank fyldes til et farligt højt niveau. Brug af et uafhængigt, automatiseret system til forhindring af overfyldning kan hjælpe med pålidelig detektering, angivelse og forebyggelse af farligt overløb for lagersystemer med kemikalier eller petrokemikalier.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder intelligente og pålidelige systemer til overvågning af lagertanke og -beholdere:

  • Spar tid med sikker, samtidig påfyldning af flere tanke
  • Øg tankkapaciteten med kortere reaktionstider for nedlukning
  • Reducer den tid og indsats, der kræves ved samtidig påfyldning, vha. eksterne automatiseret prøvning (16 tanke på mindre end 5 minutter)
Påfyldning og tømning ©Endress+Hauser
Indsigt

Påfyldning og tømning

Påfyldning og tømning af petroleum, metanol og andre farlige materialer er en kompleks og potentielt farlig opgave, som skaber brand- og eksplosionsfarer i nærområdet.

Vores ekspertise i felten

Vores Coriolis-måleprincip muliggør sikker påfyldning af farlige materialer og giver en mere nøjagtig og sikker måling sammenlignet med volumenflowmålere.

  • Opnå garanteret overholdelse af lovgivningen ved handelstransaktioner med vores måleudstyr til påfyldning (LMS), som er designet og certificeret iht. direktivet om måleudstyr (MID)
  • Få færre faktureringsfejl med højtydende Coriolis Promass-målere
  • Lavere tryk end med volumenflowmålere

Fordele

Anlægssikkerhed og produktivitet er kritiske emner, der kræver en partner, I kan stole på, og som har fokus på udvikling af bæredygtige samarbejder frem for blot kortsigtet profit. Med vores over 60 års erfaring og tradition for nyskabelser er vi vokset sammen med jeres sektor. Vores instrumenter og løsninger er udviklet i henhold til de relevante sikkerhedsstandarder og giver sikker opbevaring og transport af kemiske processer.

Vigtige fakta

Over 17 år

med overholdelse af IEC 61508-standarden for funktionssikkerhed (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed).

Vigtige fakta

>90 %

af jeres tid spares ved prøvning af sikkerhedsinstrumenteringssystemet med et automatiseret system til forebyggelse af overfyldning. Dette skal ses i forhold til 4 timer pr. tank på den traditionelle måde.

Vigtige fakta

>4,8 mio.

vibroniske punktniveauafbrydere installeret i væske på verdensplan.

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Uanset om det drejer sig om behandling eller lagring af farlige stoffer, kan Endress+Hausers omfattende sortiment hjælpe jer i alle faser af sikkerhedssystemet med at finde den rette balance mellem anlægseffektivitet og sikkerhed for mennesker og miljø.

  • Certificerede sikkerhedsteknikere og styresystemer
  • Overensstemmelse med internationalt anerkendte standarder og anbefalinger: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
  • Internationalt accepterede godkendelser af farlige områder: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
  • Avanceret teknologi med funktionel sikkerhed iht. IEC 61508 (op til SIL 3)
  • Ensartet driftssikkerhed vha. designkoncepter til enkel og sikker betjening
Løsninger

Opdag vores relaterede løsninger

Planlægnings- og lageroptimering

Udforsk Endress+Hausers planlægnings- og lageroptimeringsløsninger til forbedring af forsyningskæden

Læs mere

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler