Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Hvilke instrumentløsninger bidrager til at optimere polyethylenproduktionen?

Sikring af ensartet produktkvalitet i produktionen af HDPE, LDPE og LLDPE.

Industrianlæg til produktion, overvågning og processtyring af polyethylen
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Polyethylenproduktion: Opnå et bedre polymerisationsresultat og en bedre produktkvalitet ©shutterstock / IZZ HAZEL
Introduktion

Opnå stabil polyethylenproduktion gennem pålidelig procesmåling

Polyethylenproduktionen er meget følsom over for procesafvigelser og råmaterialernes renhed. Selv spor af fugt eller oxygen over 1 ppm kan påvirke katalysatorydelsen, reducere polymerisationseffektiviteten og forringe kvaliteten af det færdige resinmateriale.

Kontinuerlig måling af temperatur, tryk, flow og niveau giver indsigt i reaktorens ydeevne og processtabiliteten. Polyethylenproducenter kan opnå målbare økonomiske fordele gennem et lavere katalysatorforbrug og en mindre mængde produceret materiale uden for specifikationerne ved kvalitetsskift.

Efterfølgende separations-, genvindings- og pelleteringsprocesser drager også fordel af nøjagtig procesovervågning. Pålidelige måledata bidrager til at sikre ensartede produktspecifikationer, optimere råvareforbruget og sikre driftssikre processer på tværs af forskellige resinkvaliteter. Da laboratoriemålinger af kvaliteten ofte kun er tilgængelige med intervaller på 0,5 til 5 timer, er procesmålinger i realtid afgørende for at registrere forstyrrelser tidligere og opretholde produktkvaliteten mellem analyserne.

Pålidelig måleteknik giver operatørerne den nødvendige indsigt i processen til at reducere variationer og sikre større ensartethed på tværs af forskellige resinkvaliteter. Endress+Hauser leverer integrerede polyethylenmåleløsninger, der hjælper med at opretholde en mere præcis processtyring og reagere hurtigt på ændrede driftsbetingelser.

Procesdiagram for fri radikal-polymerisation af LDPE ©Endress+Hauser
Procesdiagram for fri radikal-polymerisation af LDPE

Fri-radikal-polymerisation af LDPE

Fri radikal-polymerisation af LDPE

Hvilke målinger er afgørende for at opretholde en stabil fri radikal-polymerisation af LDPE?

Fri radikal-polymerisation af LDPE foregår under ekstremt krævende forhold, hvor selv små afvigelser i reaktortemperatur, tryk eller initiatordosering hurtigt kan påvirke molekylevægtfordelingen, densiteten og produktets ensartethed. Nøjagtige målinger bidrager til at opretholde en stabil reaktordrift, maksimere monomeromsætningen og understøtte en sikker drift i hele højtryksrecirkulationskredsløbet.

  • Oprethold en stabil reaktionsadfærd gennem hele rørreaktoren: Kontinuerlig temperaturovervågning med iTHERM TM131 og iTHERM SurfaceLine TM611 bidrager til tidlig registrering af hotspots, bedre styring af varmeoverførslen og ensartede polymeregenskaber gennem hele produktionsforløbet
  • Registrer afvigelser i reaktortrykket, før de påvirker produktkvaliteten: Cerabar PMP71B sikrer pålidelig trykovervågning og integreret diagnosticering med Heartbeat Technology, så operatørerne kan registrere unormale reaktorbetingelser og opretholde en sikker og stabil produktion
  • Overvåg polymerisationseffektiviteten og recirkulationsydelsen:Raman Rxn4 muliggør overvågning af monomerkonvertering i realtid. Inline-Raman-spektroskopi, kombineret med flow- og densitetsmålinger, muliggør hurtigere procestilpasninger og en mere ensartet polymerkvalitet
  • Identificér begyndende belægninger eller flowbegrænsninger, før de forstyrrer produktionen: Kontinuerlig måling af masseflow og densitet med Promass F 300 bidrager til tidlig registrering af tegn på aflejringer, flowbegrænsninger eller ustabilitet i recirkulationskredsløbet, før de udvikler sig til driftsproblemer
  • Sørg for en stabil separation under højtryksforhold:Gammapilot FMG50 leverer ikke-invasiv måling af niveau og densitet i højtryksseparatoren, hvilket muliggør nøjagtig registrering af fasegrænsen og separation af smeltet polyethylen fra ureageret ethylen på trods af aflejringer, belægninger og komplekse interne komponenter i beholderen
Procesflowdiagram for gasfasepolymerisation af HDPE og LLDPE ©Endress+Hauser
Procesflowdiagram for gasfasepolymerisation af HDPE og LLDPE

Gasfasepolymerisation af HDPE og LLDPE

Gasfasepolymerisation af HDPE og LLDPE

Hvordan beskyttes katalysatoraktiviteten, og hvordan opretholdes en stabil drift med fluidiseret leje under produktion af HDPE og LLDPE?

Gasfasepolymerisation af HDPE og LLDPE kræver præcis styring af reaktorbetingelser, gassammensætning og varmeafledning for at opretholde en stabil fluidisering og ensartede polymeregenskaber. Variationer i reaktanternes blandingsforhold, reaktortemperaturen eller recirkulationsgasbetingelserne kan påvirke densiteten, molekylevægtfordelingen og den samlede produktkvalitet. Pålidelige målinger giver den nødvendige indsigt i processen til at optimere monomerudnyttelsen, opretholde reaktorstabiliteten og sikre en mere ensartet produktion.

  • Opnå en bedre stabilitet af det fluidiserede leje, og registrer katalysatorrelaterede procesforstyrrelser tidligere:Gammapilot FMG50 med radiometrisk densitetsmåling giver kontinuerlig indsigt i densitetsfordelingen i det fluidiserede leje, reaktorbelastningen og pulverkoncentrationsprofilerne. Overvågning af densitetsprofilen bidrager til en stabil reaktorstyring, en tidlig registrering af forstyrrelser i fluidiseringen og en reduktion af mængden af pulver, der føres med ind i recirkulationsgaskredsløbet
  • Identificér procesforstyrrelser, før de fører til produktion af materiale, der ikke opfylder specifikationerne:Cerabar PMP71B sikrer pålidelig trykovervågning og indsigt i processen på tværs af kritiske procestrin, så operatørerne tidligt kan registrere unormale forhold og opretholde en stabil polyethylenproduktion
Procesflowdiagram for suspensionspolymerisation af HDPE med loopreaktor og genvinding af fortyndingsmiddel ©Endress+Hauser
Procesflowdiagram for suspensionspolymerisation af HDPE med loopreaktor og genvinding af fortyndingsmiddel

Suspensionspolymerisation af HDPE

Suspensionspolymerisation af HDPE

Hvilke målinger er afgørende for stabil suspensionspolymerisation og ensartet HDPE-produktion?

Suspensionspolymerisation af HDPE kræver præcis styring af katalysatoraktiviteten, suspensionskoncentrationen og reaktorcirkulationen for at opretholde stabile driftsforhold og ensartede polymeregenskaber. Variationer i reaktanternes blandingsforhold, reaktortemperaturen eller forholdet mellem polyethylen og fortyndingsmiddel kan påvirke styringen af molekylevægten, produktionseffektiviteten og den samlede produktkvalitet. Pålidelige målinger giver den nødvendige indsigt i processen til at optimere katalysatorudnyttelsen, opretholde reaktorstabiliteten og sikre en mere ensartet produktion.

  • Forebyg afvigelser i reaktortemperaturen, der kan påvirke polymeregenskaberne: iTHERM SurfaceLine TM611 sikrer ikke-invasiv temperaturmåling på loopreaktoren og i kølekredsløbet, hvilket bidrager til stabil polymerisation og varmeafledning
  • Sørg for en ensartet polymerkoncentration i hele loopreaktoren:Gammapilot FMG50 sikrer ikke-invasiv inline-densitetsmåling af polymersuspensionen, hvilket muliggør nøjagtig bestemmelse af forholdet mellem polyethylen og fortyndingsmiddel og bidrager til stabil reaktorydelse
  • Optimér katalysatorudnyttelsen gennem præcis styring af tilførslen:Promass A 300 muliggør præcis måling af lave katalysatorflow, hvilket understøtter en ensartet katalysatordosering og stabile polymerisationsbetingelser
  • Bevar produktspecifikationerne gennem pålidelig reaktantdosering:Promass F 300 sikrer meget nøjagtig måling af masseflowet af ethylen, hydrogen og co-monomerer, hvilket bidrager til styring af molekylevægten og ensartede polyethylenkvaliteter
  • Registrér cirkulationsproblemer, før de påvirker produktionsstabiliteten:Cerabar PMP71B sikrer kontinuerlig trykovervågning i hele loopreaktoren og cirkulationssystemet, hvilket bidrager til at identificere flowbegrænsninger, pumpeproblemer og unormale reaktorforhold
  • Opnå en forbedret separation af polymer og fortyndingsmiddel samt genvindingseffektivitet:Gammapilot FMG50 sikrer pålidelig niveaumåling i separatorbeholdere til polymer og fortyndingsmiddel, hvilket bidrager til stabil separation og maksimal genvinding af fortyndingsmidlet
  • Sørg for stabil drift af de efterfølgende tørre- og ekstruderingsprocesser:Micropilot FMR67B sikrer kontinuerlig niveaumåling i udluftningskolonner og beholdere til pulverhåndtering, hvilket bidrager til at opretholde en stabil materialebeholdning og tilførsel til pelleteringsanlægget
  • Overvåg koncentrationen af flere komponenter direkte i loopreaktoren: Inline-Raman Rxn 4-analysator måler flere kritiske procesparametre i flerfasede suspensioner for at sikre et optimalt udbytte og en ensartet kvalitet fra batch til batch
FAQ

Hyppigt stillede spørgsmål om måling og processtyring i polyethylenproduktionen

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter