Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Hvilke måleløsninger hjælper med at forbedre polypropylenproduktionen?

Sikring af ensartet produktkvalitet i polypropylenproduktionen på tværs af kvaliteter inden for homopolymer, random copolymer og slagfast copolymer.

Polypropylenproduktionsanlæg, der illustrerer processtyring og driftseffektivitet.
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Opnå en forbedret polypropylenanlægsydelse med procesmålinger i realtid ©Endress+Hauser
Opnå en forbedret polypropylenanlægsydelse med procesmålinger i realtid
Procesvariabilitet

Reducer procesvariabiliteten inden for polypropylenproduktion gennem målinger i realtid

Polypropylenproduktion er yderst sensitiv over for ændringer i reaktionstemperatur, tryk, monomerkoncentration og hydrogendosering, hvilket direkte påvirker polymerisationshastigheden, molekylærvægten og det færdige produkts smelteflydeegenskaber.

Selv relativt små afvigelser fra de optimale betingelser kan reducere omsætningsgraden og øge variationen i produktkvaliteten. Ved polypropylenpolymerisation i pilotskala varierede den målte omsætningsgrad fra 3,1% til 5,82% under forskellige driftsbetingelser, mens den optimale kombination af 75 °C, 25 bar og 2 % hydrogen gav den højeste omsætningsgrad.

Procesmålinger i realtid og mere præcis styring af disse kritiske parametre kan have en målbar indvirkning på anlæggets ydeevne. Nyligt arbejde med modellering og processtyring har vist, at optimerede procesbetingelser kan øge polymerudbyttet med op til 10 % og samtidig forbedre processtabiliteten og polymerens ensartethed. Disse forbedringer bidrager direkte til en optimeret polypropylenproduktion gennem et øget udbytte og en reduceret procesvariation.

Vigtige fakta

op til 10 %

større polymerudbytte

med optimerede polypropylendriftsbetingelser.

Kilde: Chemical Engineering Research and Design | Journal | ScienceDirect

Procesflowdiagram for PP-produktion i gasfase – fra reaktor til polypropylenpellets ©Endress+Hauser
Procesflowdiagram for PP-produktion i gasfase – fra reaktor til polypropylenpellets

Gasfasepolymerisation af PP

Produktkvalitetskontrol

Hvilke målinger bidrager til at styre isotakticiteten, smelteflydeegenskaberne og overgangen mellem forskellige produktkvaliteter?

I polypropylenproduktionen påvirkes isotakticitet, molekylevægtfordeling og smelteflydeegenskaber i høj grad af forholdene i reaktoren.

Målinger af temperatur, tryk, flow og niveau stiller den nødvendige procesinformation til rådighed for at kunne opretholde stabile polymerisationsbetingelser, styre hydrogen- og monomerdoseringen og minimere variationerne ved overgangen mellem forskellige produktkvaliteter.

  • Registrer procesforstyrrelser, før de påvirker produktkvaliteten: Effektiv trykmåling i hele reaktorsystemet gør det muligt at identificere begyndende flowbegrænsninger, belægninger og unormale reaktionsforløb, før produktionen påvirkes. Cerabar PMP71B leverer pålidelig trykovervågning og integreret Heartbeat Technology diagnosticering
  • Sørg for stabile og ensartede polymerisationsbetingelser: Temperaturmåling bidrager til at styre reaktionskinetikken og katalysatoraktiviteten under hele produktionen. iTHERM SurfaceLine TM611 muliggør ikke-invasiv måling, så procesforstyrrelser og ineffektiv køling hurtigt kan registreres
  • Overvåg fysiske egenskaber i realtid:Raman Rxn4 måler direkte de mikrostrukturelle og fysiske egenskaber, der har størst betydning for produktkvaliteten
  • Oprethold de ønskede smelteflydeegenskaber ved hjælp af præcis reaktantdosering: Små variationer i tilførselshastigheden for propylen og hydrogen kan påvirke molekylevægtfordelingen og slutproduktets egenskaber. Promass F 300 måler masseflowet i kritiske reaktantstrømme
  • Hold indholdet i reaktoren under kontrol under krævende procesbetingelser:Gammapilot FMG50 muliggør ikke-invasiv radiometrisk niveaumåling, som bidrager til præcis kontrol med indholdet i reaktoren og stabil drift
  • Reducer tab ved overgangen mellem polypropylenkvaliteter: Raman Rxn 4-inline-analysator måler flere kritiske procesparametre i flerfasede opslæmninger for at sikre optimalt udbytte og ensartethed fra batch til batch
Centrifugaltørring

Hvordan sikres effektiv centrifugaltørring og stabil tilførsel til ekstruderingen?

Stabil drift af tørreren er afgørende for at opretholde gennemløbet og sikre en pålidelig overførsel af polypropylenpulver til ekstruderingen. Variationer i mængden af faststof, trykforholdene og tørrerens ydeevne kan medføre flowafbrydelser, lavere tørreeffektivitet og ustabilitet i efterfølgende procestrin.
Måling af niveau, tryk, temperatur og flow hjælper operatørerne med at opretholde kontrollerede tørrebetingelser, overvåge materialetransporten og opdage begyndende forstyrrelser på et tidligt tidspunkt.

  • Hold faststofmængden under kontrol gennem hele tørreprocessen: Kontrol med materialemængden bidrager til at undgå procesafbrydelser, svingende udløbshastigheder og problemer med pulverhåndteringen. Micropilot FMR67B muliggør kontinuerlig niveaumåling i beholdere til pulverhåndtering og mellemlagring og bidrager dermed til en jævn materialestrøm gennem tørresektionen
  • Registrer begyndende flowbegrænsninger i tørreren, før de påvirker gennemløbet: Trykovervågning gør det muligt at identificere ophobninger, blokeringer og unormale flowforhold, der kan reducere tørreeffektiviteten. Cerabar PMP71B muliggør trykmåling i realtid og integreret diagnosticering med henblik på tidlig detektering af begyndende procesforstyrrelser
  • Hold tørrerens driftsbetingelser under kontrol: Temperaturafvigelser kan reducere tørreeffektiviteten og påvirke driften af de efterfølgende procestrin. iTHERM TM131 muliggør kontinuerlig temperaturmåling til overvågning af tørrerens drift og registrering af ændringer i de termiske forhold
  • Optimér forbruget af vaskevæske, samtidig med at tørrerens ydeevne opretholdes: Præcis flowmåling bidrager til at optimere forbruget af vaskevæske, registrere unormale forbrugsmønstre og sikre de nødvendige tørrebetingelser. Promag P 300 muliggør pålidelig flowmåling i systemer til tilførsel og recirkulation af vaskevæske
  • Sørg for pålidelig overførsel af pulver til ekstruderingen: En jævn materialetransport mellem centrifugaltørreren og ekstruderen er afgørende for at opretholde gennemløbet og pelletkvaliteten. Micropilot FMR67B hjælper operatørerne med at opretholde pulvermængden og produkttilførslen til efterfølgende udstyr
/
FAQ

Hyppigt stillede spørgsmål og svar om polypropylenproduktion

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter