Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Løsninger til optimering af NOx-reduktion i industrielle røggasser

Hurtige og pålidelige tiltag til optimering af processer og sikring af overholdelse af emissionsgrænseværdier

Hurtige målinger med henblik på at optimere processer og overholde emissionsgrænser

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Energiintensive processer kræver et stort forbrug af fossile brændstoffer, hvilket medfører høje NOx-emissioner. For at overholde de lokale regler reduceres NOx-indholdet ofte i et DeNOx-system ved hjælp af ammoniak. Udfordringen ved denne hurtige proces er at tilføre den rette mængde ammoniak for at reducere rest-NOx til et minimum og samtidig undgå udledning af overskydende ammoniak. Endress+Hausers løsninger til in situ-analyse er perfekte til overvågning af NOx- og ammoniakudledning som følge af en overforsyning af NH3 i denne dynamiske proces. 

Oversigt over løsningen:

Fås til:
Kemi
Minedrift, mineraler og metaller
Olie & Gas / marine
Power & Energy
Vand, spildevand og affald

Hardware og software:

  • GM32 in situ-gasanalysator til NOx ved reaktorens ind- og udløb
  • GM700 in situ-gasanalysator til NH3 ved reaktorudløbet
  • Fås i udgaver med tværgående kanal eller målesonde
  • Effektiv og omkostningseffektiv integration i komplette systemer 
  • Automatisk selvovervågning giver minimale vedligeholdelsesomkostninger og lange intervaller mellem serviceeftersyn
  • Systemer til dataindsamling og -håndtering  (DAHS) til kontinuerlig registrering, evaluering, lagring og visualisering samt transmission af emissionsdata til moderne emissionsstyring
  • Tilstandsovervågning og overvågningstjenester som en digital løsning til løbende overvågning af udstyrets og anlæggets tilstand samt selve applikationen

Tjenester:

  • Modulopbyggede serviceaftaler – fleksibilitet til ethvert behov
  • Lokal feltservice
  • Systemudvikling, teknisk rådgivning og planlægning
  • Projektstyring
  • Afleveringsgodkendelse på fabrikken (FAT)
  • Afleveringsgodkendelse på stedet (SAT)
  • Opstart og idriftsættelse
  • Undervisning ved erfarne serviceteknikere
  • Fejlfinding og reparation
  • Fjernsupport efter behov

Nøjagtige målinger sikrer en optimal brug af additiver (NH3) og overholdelse af emissionsgrænseværdierne

Et DeNOx-system (SCR, SNCR) omdanner NOx, som er en giftig gas, til N₂ og H₂O. Begge er ufarlige for mennesker og dyr. Efter forbrændingen indsprøjtes der ammoniak eller en vandig ureaopløsning, som omdannes enten ved hjælp af en katalysator (SCR) eller uden brug af en katalysator (SNCR). NOx reagerer med ammoniakken og omdannes til N₂ og H₂O.

Det er derfor afgørende at bestemme NOx-indholdet ved indløbet og udløbet af DeNOx-reaktoren (SCR, SNCR). Derudover er det nødvendigt at måle NH3-udslip ved reaktorudløbet for at overholde de skærpede krav til ammoniakudslip (som følge af for stor tilførsel af NH3 ved reaktorindløbet).

Endress+Hauser kan levere pålidelige løsninger, der bidrager til at optimere enhedernes funktionalitet og driftssikkerhed. In situ-måleteknologien byder på flere fordele: Der er ikke behov for at transportere prøverne til analyse, og dermed forkortes analysetiden. Der er ikke behov for prøvehåndteringssystemer, og dermed reduceres systemomkostningerne og vedligeholdelsesbehovet. Det giver højere nøjagtighed og bedre proceskontrol, da kondensering af ammoniak undgås.

Hurtig og pålidelig måleteknologi

In situ-måling betyder måling direkte i processen, hvilket giver hurtige målinger, lavere systemomkostninger og større nøjagtighed

Skræddersyet til dine krav

Procesapplikationer kræver skræddersyede løsninger til gasanalyse. Endress+Hauser tilbyder skræddersyede løsninger, der er udviklet til en lang række forskellige målekomponenter

Øget tilgængelighed gennem overvågning i realtid og forebyggende vedligeholdelse

Digitale tjenester overvåger alle tilsluttede enheder i realtid og registrerer ændringer i sensorer og anlæg på et tidligt tidspunkt, så fejl kan opdages hurtigere eller helt undgås

Vi er der for dig overalt

Vi har i mange år understøttet jeres målesystemer og anlæg med service gennem hele deres levetid – lige fra planlægning og idriftsættelse til drift, opgraderinger og udskiftning

Vigtigste tilbud

/

Er du interesseret i vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Slutnoter