MCS200HW er et analysesystem til kontinuerlig overvågning af op til 10 IR-målekomponenter i røggasser. Alle dele, der kommer i kontakt med mediet, opvarmes til en temperatur over dugpunktet og er dermed beskyttet mod korrosion. Overvågning af det interne referencepunkt gør det muligt at foretage en hurtig kontrol af måleværdierne uden brug af testgasser. Webdisplayet og den indbyggede opgaveassistent i softwaren gør betjeningen meget nem. MCS200HW Ex muliggør pålidelig emissionsmåling selv i eksplosionsfarlige områder.
Emissionsovervågning af affaldsforbrændingsanlæg samt kraftværker og anlæg med medforbrænding som f.eks. cementfabrikker
Måling af nitrogenoxider i salpetersyreanlæg
Enhedsegenskaber:
Måling af op til 10 IR-komponenter samt O2 og TOC
Slidfri gasfordeling via ejektorpumper
Overvågning af referencepunkter med interne kalibreringsceller
Webserver til platformsuafhængig enhedsstyring
Anvendelse af tørre testgasser til HCl og NH3
Klassificering for ATEX-zone 2, IIC T3 gb
Fordele
Der kræves kun én analysator til samtidig overvågning af op til 12 gaskomponenter
Praktisk, opgaveorienteret betjening
Fjernadgang uden ekstra software
Høj tilgængelighed takket være certificeret intern tredjepartsovervågning (QAL3) uden brug af testgasser
Dataoverførsel er mulig via blot én grænseflade
Kan anvendes i eksplosionsfarlige områder takket være det robuste, trykudlignede kabinet
Find ud af, hvordan et kraftværk i Kuopio moderniserede sin emissionsovervågning med MCS200HW-analysatorsystemet, der kombinerer pålidelig drift, overholdelse af lovkrav og reduceret vedligeholdelsesbehov.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .