Systemer til kontinuerlig emissionsovervågning: Gennemprøvet måleteknologi til overholdelse af lovkrav og driftsindsigt
De lovgivningsmæssige krav til overvågning og rapportering af emissioner bliver stadig strengere i næsten alle lande verden over. Løsninger til analysesystemer overvåger emissioner, sikrer overholdelse af grænseværdier og begrænser udledningen af andre stoffer til miljøet.
For at reducere emissionerne renses afgangsluften i forskellige processer. Intelligente sensorløsninger sikrer, at rensningssystemerne til afgangsluften fungerer effektivt og reguleres optimalt.
Inden for affaldsbranchen gælder der forskellige krav afhængigt af forbrændingsanlæggets og affaldets type, f.eks. husholdningsaffald, industriaffald eller farligt affald. Forurenende stoffer som HCl, HF, NOx, SO2, VOC (flygtige organiske forbindelser) og støvbelastning samt O2 og/eller H2O skal måles kontinuerligt i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser. Samtidig bliver det stadig vigtigere at sikre kontinuerlig overvågning af en yderligere parameter – det samlede kviksølvindhold (Hg).
Dit optimeringspotentiale i emissionsovervågningsprocessen
Se vores procesoversigt for at få forståelse for de vigtigste måleparametre inden for emissionsovervågning, og find ud af, hvor målrettede forbedringer kan mindske produkttab og sænke energiforbruget.
Kontinuerlig overvågning af emissioner af alle relevante forurenende komponenter i udstødningsgasserne
Systemer til kontinuerlig emissionsmåling (CEMS) såsom MERCEM300Z og MCS200HW eller MCS100FT foretager samtidig realtidsmåling af kviksølv (Hg) og alle andre relevante forurenende stoffer i udstødningsgassen, hvilket sikrer pålidelig overholdelse af grænseværdierne. Enkel betjening og minimale vedligeholdelseskrav sikrer en stabil drift af anlægget på lang sigt.
Analysesystemet kan konfigureres præcist til den pågældende måleopgave. Resultatet er et skræddersyet analysesystem, der både er meget driftsøkonomisk og højtydende. Hvis der i fremtiden opstår behov for overvågning af yderligere forurenende stoffer, f.eks. som følge af en opdateret anlægstilladelse, kan analysesystemet udvides fleksibelt. Der kan tilføjes nye målekomponenter på stedet, hvilket minimerer både driftsstop og omkostninger.
Overvågning af kviksølv i emissioner
I visse lande såsom Tyskland er det også obligatorisk at foretage løbende målinger af det samlede kviksølvindhold på anlæg til affaldsforbrænding.
Gasanalysatoren MERCEM300Z er egnethedstestet i overensstemmelse med EN 15267-3 med et måleområde fra 0 til 10 µg/m³ for det samlede kviksølvindhold. Den største fordel ved MERCEM300Z er, at den omdanner oxideret kviksølv til elementært kviksølv uden tilsætning af kemikalier eller omformere, hvilket reducerer vedligeholdelsesbehovet betydeligt i forhold til andre målesystemer.
Måling af støvkoncentration i tørre og våde gasser
Støv kan måles kontinuerligt ved udtagningsmetoden, når der er tale om fugtige gasser, eller in-situ under tørre udstødningsforhold. Endress+Hauser leverer gennemprøvede løsninger til begge anvendelsesområder. Til standardanvendelse med tør røggas (over syre-dugpunktet) er DUSTHUNTER S (måleprincip baseret på spredt lys) og DUSTHUNTER T (måleprincip baseret på transmission) de bedst egnede løsninger i overensstemmelse med de lokale bestemmelser og kravene til emissionsmålinger. Ved våd røggas (under syre-dugpunktet) anvendes støvmåleren FWE200DH. Her udtages den gas, der skal måles, fra røggaskanalen via en bypass, opvarmes til over syre-dugpunktet og måles løbende.
Måling af gasflowet i røggaskanalen
Pålidelig måling af gasflow
Præcis flowmåling er nødvendig for nøjagtig fragtafregning og er samtidig vigtig for emissionshandel.
FLOWSIC100-volumenstrømsmåleren måler løbende gasflowet i røggaskanalen. Enheden kræver kun minimal vedligeholdelse takket være den anvendte ultralydsteknologi. Det er afgørende, at flowmålingen er af høj kvalitet, da koncentrationerne af forurenende stoffer angives i forhold til den målte røggasmængde og i sidste ende opgives i kg/t.
I lyset af de strenge krav til kontrol med drivhusgasemissioner (GHG), der vil blive stillet i fremtiden, vil det blive endnu vigtigere at have en så nøjagtig flowmåling som muligt.
Pladsbesparende løsning til måling af støv, flow, tryk og temperatur
Med kombisonden CP100 kan der måles støv, flow, tryk og temperatur i røggaskanalen med et minimalt pladsbehov. Denne løsning indebærer installation af en DUSTHUNTER SP100 (måleprincip baseret på spredt lys), en FLOWSIC100 PR (ultralydsflowmåler), en temperatursensor og en tryksensor på en kombineret flange (DN250 PN6). Dette gør det unødvendigt at bruge ekstra flanger. Denne pladsbesparende løsning viser sig især at være en fordel, når der er behov for en redundant udformning af måleudstyret.
Håndtering af emissionsdata
MEAC-systemet til dataindsamling og -håndtering (DAHS) er udviklet til brug ved registrering, lagring, normalisering, evaluering, visning og overførsel af emissionsmåledata. Det findes i flere varianter, som udarbejder rapporter i overensstemmelse med de lokale krav.
MEAC300 er TÜV-testet og -certificeret og leverer dataanalyse, der blandt andet anvender QAL3-data til afdriftkontrol, samt løsninger, der involverer MEAC til redundant drift. Til digital dataoverførsel til styresystemet er alle standardprotokoller til datatransmission tilgængelige.
Måling af biogent CO2: De vigtigste årsager
Der findes i dag systemer til emissionshandel (ETS) som EU ETS, det britiske miljøagenturs retningslinjer for forureningsopgørelser, den tyske BEHG og Kinas Certified Emission Reduction (CCER). Lovgivningen er forskellig for fossilt og biogent kulstof. For at fastslå den biogene kulstofandel er det nødvendigt at foretage løbende prøveudtagning af biogent CO2 efterfulgt af C14-analyse i laboratoriet. Anlæg til termisk affaldsbehandling med enheder til CO2-fangst vil yde et væsentligt bidrag til negative CO2-emissioner på grund af den biogene andel i det heterogene råmateriale. Netto-nuludledning af drivhusgasser kan kun opnås, hvis der er betydelige negative CO2-emissioner, som opvejer de resterende drivhusgasser (f.eks. fra landbruget). Det er ønskeligt at kende de negative CO2-emissioner så præcist som muligt. Med henblik på yderligere udnyttelse af opsamlet CO2, er den biogene andel vigtig for en økologisk, biobaseret evaluering. Desuden er den andel af vedvarende energi, der genvindes ved affaldsforbrændingsanlæg, af stor offentlig interesse. I nogle europæiske byer er håndteringen af affald pr. indbygger baseret på den fossile andel. Det er desuden nødvendigt at bestemme de fossile og biogene CO2-fraktioner.
Endress+Hauser har indgået et samarbejde med Genius5-Instruments GmbH vedrørende globalt salg og service af PmCTrace-systemet til måling af biogent CO2, som i fremtiden vil indgå i CEMS-systemer i termiske affaldsbehandlingsanlæg.
Overvågning af emissioner i realtid sikrer, at RWE overholder lovgivningen
RWE benytter Endress+Hausers PowerCEMS100 på sit anlæg i Didcot til at levere nøjagtige realtidsdata for NOx, SO₂, CO og CO₂, hvilket sikrer pålidelig drift og overholdelse af lovgivningen.