Vores Fundamental Selection-instrumenter leveres med en udvidet 5-års garanti – et klart bevis på vores tillid til deres langvarige pålidelighed og ydeevne.
Skulle der opstå en garantisag, kan du forvente en hurtig udskiftning og minimal administration – det giver dig ro i sindet, når det gælder, og hjælper med at holde driften kørende.
Garantibetingelser gælder
Den udvidede garanti er underlagt specifikke betingelser. De fulde detaljer fremgår af de lokalt gældende generelle vilkår og betingelser (GTC), som findes på den relevante landeside på vores hjemmeside.
Minicap FTC262 is a simple and cost-effective rope probe for point level detection in bulk solids, particularly suited to applications involving aggressive media and heavy build-up. It is designed for point level detection of light bulk solids, e.g. grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.
For point level detection of light bulk solids, with a grain size up to max. 30mm and a dielectric constant εr ≥ 1.6. Typical applications: Grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.
Process connection: Threads
Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)
Pressure: -1 to +6bar (-14.5 to +90psi)
Sensor length: 500mm (20") to 6,000mm (236")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG
Fordele
Simple mounting and commissioning without calibration
Mechanical safety, cost-efficiency and long operating life due to no wearing parts
High operational safety and reliability due to active build-up compensation
Optimized storage by simply shortening the rope probe on site
Kemira, en global kemivirksomhed, har brug for nøjagtig overvågning af niveau og temperatur i forbindelse med fremstilling af polymerer. De anvender instrumenter med Bluetooth, hvilket giver sikker og nem adgang til procesdata.
Protolaunch anvender flowmålere og niveausensorer fra Endress+Hauser på et testanlæg for raketfremdrift i Buckinghamshire for at demonstrere fremdriftssystemernes og komponenternes ydeevne.
Den globale virksomhed Nufarm inden for plantebeskyttelse og frøteknologi reducerer måleusikkerheden til under 1 % med den nye generation af 80 GHz-radarniveausensorer
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .