The Nivotester FTW325 is a point level switch with intrinsically safe signal circuit for connection to a conductive sensor. It has a compact housing for easy series mounting on a standard DIN rail in the cabinet.
For point level detection in tanks for liquids also for hazardous areas. Overfill prevention for tanks with flammable or non-flammable water-polluting liquids. Pump dry running protection.
Mounting: Standard rails in cabinet
Two-point control and point level detection
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
International explosion protection certificates
Fordele
Cost-effective point level switch for conductive liquids
Intrinsically safe signal circuit EEx ia IIC for using sensors in hazardous areas
Line monitoring up to the sensor
Configurable sensitivity range
Alarm relay can be switched as second level relay (SPDT)
Kemira, en global kemivirksomhed, har brug for nøjagtig overvågning af niveau og temperatur i forbindelse med fremstilling af polymerer. De anvender instrumenter med Bluetooth, hvilket giver sikker og nem adgang til procesdata.
Protolaunch anvender flowmålere og niveausensorer fra Endress+Hauser på et testanlæg for raketfremdrift i Buckinghamshire for at demonstrere fremdriftssystemernes og komponenternes ydeevne.
Den globale virksomhed Nufarm inden for plantebeskyttelse og frøteknologi reducerer måleusikkerheden til under 1 % med den nye generation af 80 GHz-radarniveausensorer
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .