Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Deltapilot FMB50 - Hydrostatic level measurement

Hydrostatic
Level measurement
Deltapilot FMB50

Compact pressure sensor with the Contite measuring cell for hydrostatic level measurement

FMB50
Please Wait (spinning wheel)
Indlæser pris
Priser er midlertidigt utilgængelige
Price on request
aktiverer pris
pris: information ønskes

Oversigt over specifikationer

  • Accuracy

    Standard 0.2%
    Optional 0.1%

  • Process temperature

    -10°C...100°C
    (14°F...212°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    40 bar (600 psi)

  • Main wetted parts

    Alloy C
    316L
    optional coating AuPt

  • Max. measurement distance

    100m (328ft) H2O

  • Material process membrane

    316L, AlloyC
    Gold-Rhodium

  • Measuring cell

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

Anvendelsesområde

The compact Deltapilot FMB50 transmitter with the condensate resistant Contite measuring cell is typically used in the process and hygienic applications.
It is made for level measurement in liquid and paste-like media in open or closed containers and unaffected by possible foam formation. For use in SIL2 safety systems.

For level and/or pressure measurement.

  • Process connections: Thread, flanges and flush-mounted hygienic connections

  • Process temperature: –10 to +100°C (14 to 212°F) (+135°C (275°F) for 30 minutes maximum)

  • Measuring range: 0.1 to 10bar (1.5 to 150psi)

  • Accuracy: ±0.2%, ±0.1% (option)

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates

Fordele

  • Hermetically sealed Contite measuring cell with condensate-resistance, high reference accuracy: ±0.2%, optionally ±0.1% and minimum temperature effects

  • Modular concept for easy replacement of display or electronics

  • Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)

  • Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • International usage thanks to a wide range of approvals

Videoer

  • IO-Link digital kommunikationsteknologi
    IO-Link-kommunikation

    IO-Link gør grundlæggende feltudstyr digitalt tilgængeligt og understøtter offline-parameterisering, datatransparens og udskiftning af udstyr efter "plug-and-produce-princippet.

Lean

  • Standardprodukter

  • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Enkle produkter

  • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Standardprodukter

  • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Avancerede produkter

  • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

  • Specialiserede produkter

  • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products