I procesautomation stræber vi efter et effektivt konstruktions- og anlægsdesign. Det er vigtigt at opnå en hurtig opstart og ibrugtagning og at producere med høj effektivitet og kvalitet. Digital transformation af Industry 4.0 anvender værdifulde data fra feltniveauet til optimering af processer. Sikring af forbindelsen til feltenheder og dataadgang er af afgørende betydning. Indtil nu har der været begrænsninger såsom lav hastighed, begrænset båndbredde og komplekse protokolkonverteringer.
De førende standardiseringsorganisationer har samarbejdet med store industripartnere som f.eks. Endress+Hauser om at specificere et avanceret fysisk lag til Ethernet, Ethernet-APL, som opfylder de krav, som procesindustrier stiller. Denne teknologi er designet til at være åben, sikker, fremtidssikker og klar til "Industrial Internet of Things" (IIoT).
Ethernet-APL muliggør ganske vist digitalisering og konvergens mellem IT og OT, men det skærper samtidig kravene til cybersikkerhed. Ethernet-APL udgør det fysiske grundlag, der er nødvendigt for moderne kommunikationsprotokoller, og ved at kombinere dette med enheder, der er udviklet i overensstemmelse med IEC 62443-standarden, kan vi begynde at mindske cybersikkerhedsrisici.
Ethernet-APL – Det avancerede fysiske lag til Ethernet
Ethernet-APL til understøttelse af digitale tjenester og processtyring
Sammenligning af Ethernet-APL-topologi
Omkostningssammenligning for analoge og digitale teknologier
Ethernet-APL – Det avancerede fysiske lag til Ethernet
Ethernet-APL til understøttelse af digitale tjenester og processtyring
Sammenligning af Ethernet-APL-topologi
Omkostningssammenligning for analoge og digitale teknologier
Fordele ved Ethernet-APL
Ethernet-APL giver procesanlæg fuld adgang til effektiv digitalisering i alle livscyklusfaser. Ethernet-APL øger styrken ved konventionelt Ethernet, så det er i stand til at opfylde procesindustriens høje krav – som f.eks. lange kabellængder, enkel installation og indbygget sikkert design til farlige områder. Det leverer sikker højhastighedskommunikation og strømforsyning via et 2-lederkabel, og det er derfor egnet til enheder på feltniveau som f.eks målesensorer. Ethernet-forbindelse til feltenheder giver fuld adgang til proces- og overvågningsvariabler, diagnostikdata og avancerede funktioner som f.eks. som multi-enhed med "klar-til-batch"-statusverifikation.
Ethernet-APL-applikation
Ethernet-APL kan anvendes overalt, hvor der tidligere blev brugt 4–20 mA- og fieldbus-teknologi. Feltenhederne og infrastrukturprodukterne er perfekte til procesindustrier – primært til greenfield-projekter, men med forskellige tilpasninger også til brownfield-projekter. Ethernet-APL er velegnet til mange forskellige anvendelsesområder i forskellige industrier under hensyntagen til følgende:
Ekstra proceskvalitetsinformation via adgang til alle målings- og overvågningsdata
Avancerede funktioner som f.eks. "klar-til-batch"-verifikation af mange målepunkter
Behov for kalibrering af analoge kommunikationssløjfer
Eksplosionsfarlige områder
Aktivstyring til mange målepunkter
Nem adgang til enhedsdiagnosticering
Overvågning og optimering, f.eks. ved hjælp af den 2.kanal/IIoT
Download vores hvidbog for at lære mere
I denne hvidbog er beskrevet aspekter om systemintegration vedrørende enhedsovervågning, verifikation og overvågning, ved sammenligning af 4–20 mA/HART og PROFINET ift. Ethernet-APL i praktisk applikationsscenarier.
Vellykket validering af Ethernet-APL-teknologi i kemiindustrien
I BASF Ethernet-APL-lab, vurderede BASF teknikere Ethernet-APL-teknologi over mange måneder. Der var fokus på forskellig topologi og brugstilfælde ift. kravene fra BASF-anlæg. Derudover blev teknologien valideret i forskellige stress-tests sammen med DCS, producenter af feltswitch og måleinstrumenter. Teknikerne fandt mange fordele ved den nye teknologi, som f.eks.:
Enkel og fleksibel installation
Enkel integration i DCS
Stabil og hurtig Ethernet-kommunikation
Høj procestilgængelighed
Plug and play-enhedsudskiftning
Dataeksport i den 2.kanal
With the help of Endress+Hauser digital field devices, we are able to optimize diverse topics centering around engineering, commissioning and lifecycle in BASF plants and save CAPEX and OPEX costs.
Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Netilion Health er en digital tjeneste til administration af sundhedstilstanden for assets. Med IIoT-teknologi leverer den diagnosedata fra dine feltinstrumenter hvor som helst og når som helst, så du kan have løsninger klar efter behov.
Netilion Value er en IIoT-baseret dataovervågningstjeneste, som giver dig adgang til dine målinger, uanset hvor du er, så du kan følge dit anlæg i realtid.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .