Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Sikkerhedskontrol af råmaterialer

Melamins brug af Raman-analyse til identifikation af kemikalier

Melamin samarbejdede med Endress+Hauser for at screene opløsningsmidler, der blev ført ind i råmaterialetanke til produktion af harpiks. Ved at implementere avanceret procesanalyseteknologi kan Melamin opnå deres primære forretningsmål: øget driftssikkerhed og samtidig høj anlægsydelse. Inline Raman-måling erstatter offline laboratorieidentifikation af kemikalier, før materialet overføres fra trucken til lagertankene, hvilket fjerner tidskrævende håndtering og potentielle, menneskelige fejl.

Fordele:

  • Øget driftssikkerhed og samtidig høj anlægsydelse

  • Fjernelse af tidsforbrugende håndtering og potentiel menneskelig fejl

Peter Maležič, Production Manager

Endress+Hausers instrumentering af proceskontrol har øget vores anlægsydelse. Raman-spektroskopi sørger for sikker og præcis overførsel af opløsningsmidler fra trucks til de korrekte tanke.

Peter Maležič , Production engineer,
Melamin

Udfordring

Ved at blande forskellige typer kemikalier kan man forårsage kontaminering eller eksoterme reaktioner på grund af inkompatibilitet, hvilket potentielt kan føre til en eksplosion. Derfor er det afgørende at automatisere identifikation af indkommende materiale for at forhindre blanding af ikke-blandbare kemikalier.

Vores løsning

Melamin samarbejdede med Endress+Hauser for at screene opløsningsmidler, der blev ført ind i råmaterialetanke til produktion af harpiks:

  • Temperaturen af kemikaliet overvåges vha. en iTHERM ModuLine TM131-sensor

  • En Liquiphant FTL50-punktniveauswitch udløser derefter Raman-spektroskopanalyse, når røret bekræftes at være fyldt med kemikaliet

  • En Raman Rxn2-785 nm-analysator med fire kanaler blev installeret i et kontrolrum for ATEX-områder

  • Raman Rxn-40-prober er installeret inline ved truck-aflæsningsstationen

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?