Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Kontinuerlig overvågning af niveauforskelle til automatisk styring af riven

FlexView FMA90 og Micropilot FMR20B kombinerer berøringsfri niveaumåling med automatisk differentiel niveauovervågning til tidlig påvisning af tilstopninger inden for spildevandsbranchen

Industri: Vand, spildevand og affald
FlexView FMA90 er installeret i anlægget som en central visualiserings- og styreenhed

Resumé

En automatiseret og pålidelig styring af riven opnås gennem løbende overvågning af niveauforskellen før og efter riven. Ved hjælp af to Micropilot FMR20B-radarsensorer kombineret med FlexView FMA90 sikrer løsningen tidlig registrering af tilstopninger, stabil sorteringsdrift og færre manuelle indgreb selv i tilfælde af skum, suspenderede faststoffer, affald og svingende mængder af faststoffer.

Fordelene: Færre indgreb, højere driftssikkerhed og stabil screening

80 GHz

Radarteknologi til pålidelig niveaumåling

2

Sensorforbindelser til overvågning af niveauforskelle

24/7

Automatisk rivestyring

En pålidelig overvågning af niveauforskellen gør det muligt at opdage tilstopninger i god tid og udføre automatisk rensning med en rive, inden der opstår overløb. Behovet for manuel indgriben reduceres betydeligt, hvilket fører til større tilgængelighed af screening og forbedret driftsstabilitet. Tydelig visualisering, registrerede tendenser og digital kommunikation sikrer fuld gennemsigtighed i processen og understøtter proaktive vedligeholdelsesstrategier. Resultatet er en effektiv, robust og skalerbar løsning til rivestyring, som sikrer, at spildevandsrensningsanlæggene fungerer pålideligt under krævende forhold.

Udfordringen: Tidlig påvisning af tilstopning under turbulente filtreringsforhold

Inden for spildevandsfiltrering med måleområder på under 5 m påvirker skumdannelse, turbulens og svingende flowforhold ofte ydeevnen hos konventionelle niveaumålingsteknologier. Samtidig øger suspenderede faste stoffer, sedimenter og ophobede sigtematerialer risikoen for tilstopning og overløb, især ved anvendelse af grov- og finsigtning.

For at sikre en stabil drift af filtreringsanlægget er det afgørende at opdage ophobning af forurening i god tid. Dette kræver en pålidelig måling af niveauforskellen før og efter riven. Manuel inspektion og rengøring er tidskrævende, øger driftsstop og udgør en sikkerhedsrisiko, mens miljøpåvirkninger såsom snavs og svingende forureningsniveauer yderligere komplicerer en konsekvent overvågning.

Vores løsning: Forebyggelse af overløb gennem kontinuerlig overvågning af niveauforskelle

En enkel indgang til smartere styring opnås ved at kombinere berøringsfri radarniveaumåling med automatiseret evaluering og regulering af niveauforskelle. Micropilot FMR20B måler løbende vandstanden før og efter riven ved hjælp af sin fokuserede 80 GHz-radarstråle, hvilket sikrer en stabil, berøringsfri måling, selv i tilfælde af skum, turbulens eller suspenderede faste stoffer.

Begge niveausignaler sendes til FlexView FMA90, som beregner niveauforskellen – den vigtigste indikator for tidlig påvisning af tilstopning. FlexView FMA90 optimerer sensorerne og giver et klart overblik over alle data ved løbende at behandle de indkommende niveaumålinger, beregne niveauforskellen og sammenligne resultaterne med konfigurerbare grænseværdier. FlexView FMA90 kan vurdere enten niveauforskellen eller forholdet mellem niveauet opstrøms og nedstrøms for at sikre en pålidelig styring af riven.

Når niveauforskellen overskrider den indstillede grænse, kan FlexView FMA90 automatisk starte rivens rengøringscyklus. Dette forhindrer overløb, stabiliserer sorteringsprocessen og reducerer behovet for manuel indgriben betydeligt. Niveauværdier, niveauforskel og systemstatus vises i realtid, hvilket giver operatørerne fuldt overblik over sigtningens ydeevne.

Registrering af tendenser og sporing af hændelser bidrager til proaktiv vedligeholdelse og langsigtet driftsstabilitet. Procesværdier såsom individuelle niveauer, niveauforskelle og systemstatus kan overføres til styresystemet via Modbus TCP- eller HART-kommunikation. Vejledende opsætningsprocedurer og automatisk sensordetektion via HART sikrer hurtig idriftsættelse og pålidelig drift. Den integrerede webserver giver desuden nem adgang til måleværdierne. For at opnå en sikker integration i moderne infrastrukturer er FlexView FMA90 udviklet i overensstemmelse med kravene til sikker produktudvikling i standarden IEC 62443‑4‑1.

Løsningens vigtigste resultater

  • Pålidelig måling

    Stabil niveaumåling trods skum, turbulens og suspenderede faststoffer, hvilket giver pålidelige data til overvågning af niveauforskelle og tidlig påvisning af tilstopning

  • Forbedret kontrol

    Automatiske rensningscyklusser for riven mindsker behovet for manuel indgriben og bidrager til at forhindre overløb

  • Enkel betjening

    Hurtig og nem idriftsættelse takket være vejledende opsætningssekvenser og automatisk sensordetektering

  • Klare indsigter

    Kontinuerlig visualisering og digital kommunikation sikrer gennemsigtig drift og problemfri systemintegration

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Anvendte produkter og tjenester

/

Relaterede løsninger og teknologi

Level measurement

Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids

Yderligere information

Niveaumåling med radar

Niveaumålinger med radar giver pålidelig kontaktfri, vedligeholdelsesfri måling af væske og bulktørstoffer. Micropilot-sensoren er en sikker løsning selv under ekstreme procesforhold.

Yderligere information

Niveaumåling med radar

Radarteknologi giver pålidelig og præcis niveaumåling, og IIoT-aktiverede radarenheder ændrer den måde, industrien overvåger niveauer på.

Yderligere information

Sikring af anlægssikkerhed med ProtectBlue

Sikring af anlægssikkerhed med ProtectBlue

Yderligere information

Ofte stillede spørgsmål