Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Enkel niveauovervågning i regnvands- og opsamlingsbassiner

Pålidelig fjernvisualisering af niveauet på spildevandsrensningsanlægget i Steinen med FlexView FMA90-styreenheden og Micropilot FMR20B-radarniveausensorer

Industri: Vand, spildevand og affald
FlexView FMA90 integreret i spildevandsrensningsanlæggets mosaikpanel i kontrolrummet

Resumé

Spildevandsrensningsanlægget i Steinen driver fire regnvandsbassiner og ét opsamlingsbassin, der anvendes til sikker tilbageholdelse af forurenet eller kritisk spildevand. Disse bassiner er afgørende for at beskytte kloaksystemet og miljøet under kraftige regnhændelser. For at øge målingernes driftssikkerhed, forbedre overblikket og modernisere den eksisterende installation udskiftede spildevandsrensningsanlægget i Steinen det tidligere system med FlexView FMA90 -styreenheder og Micropilot FMR20B 80 GHz-radarniveausensorer.

Resultaterne: Pålidelig niveauovervågning med øget sikkerhed og bedre overblik

4

regnvandsbassiner og ét opsamlingsbassin overvåges

80 GHz

radarteknologi til stabil måling under regnhændelser

Direkte

udskiftning af det eksisterende måleudstyr til niveaumåling

Den implementerede løsning sikrer spildevandsrensningsanlægget i Steinen stabile niveaumålinger i hele bassinets højde, selv under meget dynamiske regnhændelser og ved meget lave fyldningsniveauer. Takket være den fokuserede 80 GHz-radarteknologi undertrykkes forstyrrende refleksioner fra bassinkonstruktionerne pålideligt.

Samtidig gør visualisering af niveauet samt fjernadgang til data og diagnosefunktioner via FlexView FMA90-styreenheden det nemmere at aflæse måleværdierne intuitivt og reducerer behovet for inspektioner på stedet betydeligt. Det øger både driftssikkerheden og effektiviteten. Løsningen gjorde det muligt at modernisere de eksisterende målesteder uden større ændringer af styreskabets opbygning eller længerevarende driftsstop på anlægget.

Roland Stifter, Technical Operations Manager, spildevandsrensningsanlæg i Steinen

"Jeg sætter især pris på styreenhedens intuitive betjening via touchskærmen, som gør idriftsættelsen hurtig og enkel."

Roland Stifter, Technical Operations Manager, spildevandsrensningsanlæg i Steinen

Udfordringen: Regnvands- og opsamlingsbassiner med begrænset adgang

Målestederne i regnvands- og opsamlingsbassinerne på spildevandsrensningsanlægget i Steinen er vanskeligt tilgængelige, da de befinder sig i skakte eller potentielt farlige områder. Det gør inspektion og vedligeholdelse på stedet tidskrævende. Samtidig gav den eksisterende styreenhed kun begrænset overblik og fjernadgang til måledataene, da installationen i kontrolrummet stadig i vid udstrækning var baseret på traditionel analog teknologi. Operatørerne stod derfor over for opgaven med at modernisere disse installationer og muliggøre en problemfri kombination af analoge og digitale systemer.

Vores løsning: Fokuseret radarmåling og fleksibel fjernvisualisering

På spildevandsrensningsanlægget i Steinen blev en enkel vej til smartere styring realiseret ved at implementere en berøringsfri radarbaseret løsning til niveaumåling. Det eksisterende måleudstyr blev moderniseret med FlexView FMA90-styreenheden og Micropilot FMR20B 80 GHz-radarniveausensoren. Eftermonteringen muliggjorde direkte udskiftning med genbrug af det eksisterende kabel, så man undgik ny kabelføring og procesafbrydelse. Opgraderingen af både styreenheden og niveausensorerne øger målingernes driftssikkerhed og sikrer samtidig en fremtidssikret og driftsstabil løsning.

Den berøringsfri Micropilot FMR20B-radarsensor anvender 80 GHz-radarteknologi til niveaumåling uafhængigt af skum og kondensat. Med sin smalle strålevinkel på op til 4° fokuseres radarsignalet præcist på vandoverfladen. Dermed undertrykkes forstyrrende refleksioner fra betonkanter og bassinkonstruktioner pålideligt, hvilket sikrer stabile målinger i hele bassinets højde, selv ved lave fyldningsniveauer. Målingernes driftssikkerhed blev yderligere forbedret ved at udføre en enkel mapping under våde forhold. Micropilot FMR20B understøtter sikker drift i udendørs og potentielt farlige områder.

FlexView FMA90 supplerer niveausensorerne og giver et klart overblik ved at visualisere niveauværdier og tendensvisninger direkte på enheden eller via fjernadgang. På spildevandsrensningsanlægget i Steinen blev panelhuset integreret direkte i det eksisterende analoge panel med 1"-mosaikudskæringer, hvilket muliggjorde en enkel eftermontering uden større ændringer af styreskabets opbygning. Operatørerne kan få adgang til alle relevante data via den integrerede webserver og Wi-Fi-forbindelse fra kontrolrummet eller via smartphone, tablet eller computer, hvilket reducerer behovet for inspektion på svært tilgængelige målesteder betydeligt. Ved at opgradere både sensorerne og styreenheden forbedrer løsningen ikke blot målingerne, men muliggør også moderne visualisering, fjernadgang og diagnosticering. Muligheden for at opgradere hele systemet trin for trin uden at ændre den eksisterende infrastruktur var en afgørende faktor ved valget.

Vigtige fordele ved løsningen

  • Pålidelig måling

    Pålidelig fjernovervågning af niveauet på svært tilgængelige målesteder med fokuseret 80 GHz-radarteknologi

  • Forbedret driftssikkerhed

    Øget driftssikkerhed gennem færre inspektioner på stedet og måledokumentation i overensstemmelse med gældende krav

  • Tydeligt overblik

    Tydelig visualisering af niveauværdier og tendenskurver i regnvands- og opsamlingsbassiner

  • Reduceret installationsarbejde

    Omkostningseffektiv modernisering uden større ombygninger eller driftsstop

Kontakt os

Er du interesseret i vores løsninger? Skal vi tage en snak om din applikation?

Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Anvendte produkter og tjenester

/

Relaterede løsninger og teknologi

Level measurement

Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids

Yderligere information

Niveaumåling med radar

Niveaumålinger med radar giver pålidelig kontaktfri, vedligeholdelsesfri måling af væske og bulktørstoffer. Micropilot-sensoren er en sikker løsning selv under ekstreme procesforhold.

Yderligere information

Niveaumåling med radar

Radarteknologi giver pålidelig og præcis niveaumåling, og IIoT-aktiverede radarenheder ændrer den måde, industrien overvåger niveauer på.

Yderligere information

Sikring af anlægssikkerhed med ProtectBlue

Sikring af anlægssikkerhed med ProtectBlue

Yderligere information

FAQ

Firmalogo af: Abwasserverband Mittleres Wiesental - Kläranlage Steinen

Abwasserverband Mittleres Wiesental Kläranlage Steinen, et kommunalt renseanlæg driver regnvands- og opsamlingsbassiner til håndtering af regnhændelser i området omkring Steinen. Anlægget sikrer sikker opsamling, overvågning og kontrolleret udledning af regnvand fra regnvands- og opsamlingsbassiner for at beskytte nedstrøms vandområder og overholde lovgivningen.