Resumé
FlexView FMA90 kombineret med Waterpilot FMX21 eller Micropilot FMR20B muliggør pålidelig niveaumåling, konfigurerbar pumpestyring og fjernovervågning i en lang række vand- og spildevandsanlæg, fra dybe grundvandsboringer til pumpestationer, løftestationer og anlæg til spildevandsslam. Løsningen kombinerer forskellige måleprincipper med integrerede styrefunktioner, intuitiv visualisering og fjernadgang for at sikre en stabil drift, forebygge pumpeskader og sikre en jævn udnyttelse af pumperne.
Fordelene: Forbedret effektivitet gennem smart pumpestyring
24/7
Overblik over niveau gennem kontinuerlig overvågning
2
Kompatible måleprincipper til pumpestyring
Op til 8
pumper styret individuelt eller i grupper
Kombinationen sikrer stabil pumpedrift, kan bidrage til at forhindre tørløb ved konfiguration med passende niveaugrænser eller en ekstern niveauafbryder og reducerer behovet for uplanlagte vedligeholdelsesindgreb. Konfigurerbare styrefunktioner såsom skift mellem pumperne og registrering af driftstid forlænger udstyrets levetid og forbedrer energieffektiviteten. Operatørerne får fuldt overblik over processen via fjernovervågning og visualisering, selv ved svært tilgængelige målesteder. Resultatet er en fremtidssikret pumpestyringsløsning, der kombinerer moderne diagnosticering, visualisering og konfigurerbart skift mellem pumperne og sikrer pålidelig drift i krævende vand- og spildevandsanlæg.
Udfordringen: Pålidelig pumpestyring i trange og krævende omgivelser
Pumpestationer, spildevandsbrønde og ferskvandsboringer er ofte dybe, smalle installationer med begrænset plads, f.eks. boringer eller skakte, hvilket stiller høje krav til sensorernes robusthed, overbelastningsmodstand og langtidsstabilitet. Disse installationer er typisk udsat for skiftende omgivelsesbetingelser, herunder temperaturudsving og fugt. I dybe grundvandsboringer kan snævre geometrier, store installationsdybder og lange måleafstande begrænse ydeevnen for visse berøringsfri måleteknologier.
I spildevandsanlæg komplicerer slam, aflejringer og skiftende overfladeforhold desuden en pålidelig niveaumåling.. Komplekse hydrauliske forhold, hyppige pumpestarter og -stop samt varierende indløbshastigheder kræver pålidelige og stabile niveauoplysninger for at sikre en kontinuerlig drift. Når der er installeret flere pumper, er skift mellem pumperne og en jævn fordeling af driftstiden afgørende for at undgå uensartet slitage, reducere risikoen for tilstopning og forlænge pumpernes levetid. Samtidig har operatørerne brug for fjernadgang for at kunne overvåge og justere processen sikkert og effektivt uden at skulle bevæge sig ind i trange eller svært tilgængelige områder.
Vores løsning: Smartere styring af pumpeanlæg
En enkel vej til smartere styring er at kombinere stabil niveaumåling med konfigurerbar pumpestyring og tydelig visualisering. Afhængigt af betingelserne i anlægget kan der vælges enten hydrostatisk eller berøringsfri radarniveaumåling for at sikre et pålideligt indgangssignal til pumpestyringen.
Hvis der forekommer slam, overfladeaflejringer, skum eller turbulente vandoverflader i anlægget, sørger Micropilot FMR20B for berøringsfri radarniveaumåling. Den fokuserede 80 GHz-radarstråle leverer stabile niveauværdier selv under krævende procesforhold.
Waterpilot FMX21 leverer robust hydrostatisk niveaumåling og valgfri temperaturmåling i boringer, pumpestationer eller spildevandsbrønde. Den keramiske målecelle omdanner vandsøjlens tryk til et stabilt niveausignal, der danner et pålideligt grundlag for niveaubaseret kobling af pumperne. Det gør måleprincippet særligt velegnet til dybe eller smalle boringer med en dybde på op til 200 m, hvor målingen forbliver stabil uafhængigt af refleksioner, rørgeometri eller installationsdybde.
De målte værdier fra enten Micropilot FMR20B eller Waterpilot FMX21 overføres til FlexView FMA90, der fungerer som den centrale styre- og visualiseringsenhed. FlexView FMA90 supplerer sensorerne og giver et klart overblik over alle måledata ved løbende at behandle de indgående niveauværdier, sammenligne dem med de konfigurerede koblingsgrænser og udføre konfigurerbare pumpestyringsfunktioner.
Afhængigt af konfigurationen starter, stopper eller skifter FlexView FMA90 automatisk mellem pumperne for at sikre stabil drift ved varierende indløbshastigheder og hydrauliske forhold. Det er muligt at styre op til otte pumper individuelt eller i grupper. Pumpedriftsdata, herunder driftstimer, antal starter, drifts- og stilstandstider, kan registreres. Strategier for skift mellem pumperne sikrer en jævn udnyttelse af pumperne, mens konfigurerbare skyllefunktioner kan bidrage til at reducere sedimentaflejringer og sikre pålidelig drift af pumpestationen. Pumpefeedback kan også integreres via digitale indgange.
Relevante data, herunder niveauværdier, måleværdikurver, diagnoseoplysninger og logfilposter, kan visualiseres på FlexView FMA90 og tilgås via fjernadgang gennem den integrerede webserver via Ethernet eller Wi-Fi-grænsefladen. Operatørerne kan overvåge systemstatus og justere parametre via en browserbaseret brugerflade uden at skulle gå ned i pumpebrønden. Af hensyn til en sikker integration i moderne infrastrukturer er FlexView FMA90 udviklet iht. kravene om sikker produktudvikling i IEC 62443‑4‑1.
Vigtige resultater som følge af løsningen
-
Pålidelig måling
Stabil niveaumåling og pålidelig pumpestyring under krævende installationsbetingelser og forskellige indløbssituationer i vand- eller spildevandsanlæg
-
Forbedret styring
Konfigurerbar logik til skift mellem pumperne sikrer en jævn fordeling af driftstiden og forlænger pumpernes levetid
-
Enkel betjening
Fjernovervågning og -konfiguration via integreret webserver og Wi-Fi-adgang
-
Tydeligt overblik
Forbedret vedligeholdelsesplanlægning gennem visualisering, diagnosticering og registrering af driftsdata