Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Cementproduktion: Fokus på det, der for alvor tæller

Vi gør det nemt at opfylde kundernes specifikke og komplekse krav

Cementanlæg
Anmod om mere information

For at anmode om flere oplysninger, bedes du venligst udfylde formularen nedenfor.

Angiv venligst så mange oplysninger som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Svingende råvarepriser og komplekse kundekrav betyder, at behovet for optimerede processer i cementindustrien aldrig har været større. I klinkefremstillingsprocessen kan energiomkostningerne for eksempel udgøre op til 75 % af de variable omkostninger. Effektiv reduktion af omkostningerne uden at gå på kompromis med produktkvaliteten kræver dog nøjagtige procesdata fra pålidelige instrumenter.

Vigtige fakta

65-75 %

energiomkostninger

ud af de samlede omkostninger er ikke ualmindeligt ved cementproduktion. Der findes dog metoder til at optimere processen.

Opbevaringssiloer til cement ©Endress+Hauser
Indsigt

Siloovervågning for råmel og klinker

For at opretholde en uafbrudt produktion er det nødvendigt hele tiden at overvåge lagerniveauet i siloer til råmel og klinker. Opbevaringsbeholdere fås i mange udformninger og størrelser og stiller store krav til niveauovervågningen.

Vores ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyder forskellige niveauovervågningsteknologier og -løsninger, som er udviklet til udfordrende miljøer med eksempelvis støv og slitage.

Pyroprocessering på et cementanlæg ©Endress+Hauser
Indsigt

Ovnbrænderstyring og brændselsoliedosering

Pyroprocessering betragtes generelt som kernen i cementproduktion. Det er den fase i cementproduktionen, hvor driftsomkostningerne er størst, og hvor der er størst mulighed for at forbedre processen.

Vores ekspertise i felten

Den centrale parameter for processerne er naturligvis temperaturen. Ved at overvåge temperaturen er det muligt at sikre en ensartet produktkvalitet og optimere brændstofforbruget.

  • Til temperaturmåling i forvarmerens øverste cykloner anvendes et termoelement med et avanceret keramisk termorør i siliciumnitrid.
  • Til de nederste cykloner anbefaler vi termometre med et termorør med nikkel-kobolt, som er optimalt modstandsdygtigt over for aggressive gasser.
  • Coriolis-flowmålere optimerer brænderen ved at regulere oliens masseflow til brænderen og forsyne olievarmesystemet med onlinetemperatur- og viskositetsmålinger
Klinkeproduktion ©Endress+Hauser
Indsigt

Overvågning af køleovne til klinker

Køleovnen til klinker er en af de vigtigste komponenter inden for cementproduktion, idet kølehastigheden er afgørende for klinkekvaliteten og cementens generelle styrke:

Vores ekspertise i felten

Vi tilbyder en komplet løsning til overvågning af køleovne til klinker fra den samme leverandør. Løsningen omfatter:

Cyklonforvarmer ©Endress+Hauser
Indsigt

Instrumenter til cyklonforvarmer

Cyklonforvarmere skal overvåges for at kontrollere blandingen af råmelet og for at forhindre blokeringer, som kan føre til dyr nedetid.

Vores ekspertise i felten

Ud over temperatur, som er en grundlæggende parameter for den generelle effektivitet, kan måling af tryk og faktiske aflejringer også være med til at registrere blokeringer.

Fordele

Endress+Hausers har sammen med vores kunder opnået bemærkelsesværdige resultater og forbedret anlægsoptimering, samtidig med at der stadig fastholdes høje niveauer af driftssikkerhed i mange industrisektorer som ædelmetaller, cement og stålproduktion. Ud over vores tekniske ekspertise og det industrioptimerede produktsortiment er grundlaget for denne succes vores troværdighed. Vi tror på langvarigt samarbejde med kunderne og ikke bare kortsigtet profit.

Vigtige fakta

Over 145.000

intelligente niveausensorer i cementsiloer på verdensplan

Vigtige fakta

Over 60

års erfaring med måleinstrumenter

Vigtige fakta

10 millioner

instrumenter installeret på verdensplan

I korte træk

Sådan kan vi hjælpe jer

Uanset om I styrer et projekt eller et brændstofsystem, vælger instrumenter til en klinkeproces eller pakker en løsning til rensning af NOx-gasser til jeres miljøstyringsprogram, så kan vores erfarne procesautomationsteam håndtere alle krav til målinger og kontrol i fuldt integrerede cementanlæg:

  • Siloovervågning for råmel og klinker
  • Løsning til ovnbrænderstyring og brændselsoliedosering
  • Overvågning af køleovne til klinker
  • Instrumenter til cyklonforvarmer
  • Opbevaring og dosering af tilsætningsstoffer

Slutnoter

Relaterede artikler

Læs flere interessante artikler