Sådan forbinder du Bluetooth®-instrumenter med IIoT
Din forbindelsesguide i tre enkle trin
Article05.01.2026
I korte træk
Industrielle miljøer er meget afhængige af kabler og grænseflader til tilslutning og opsætning af enheder, og det kræver ofte flere dongles til forskellige protokoller.
Brugen af dongles har længe været standard inden for industrien, ligesom de mange forskellige adaptere og kabler, der er almindelige i hverdagen.
Trådløs kommunikation har gradvist vundet indpas, først med begrænsede standarder og proprietære protokoller, senere med åbne løsninger som WirelessHART.
På trods af fremskridt har kompleksiteten holdt dongles relevante – indtil nu.
Bluetooth® introducerer et vendepunkt ved at muliggøre problemfri integration med skyen og sikre praktisk digitalisering og smartere anlæg.
IndholdsfortegnelseIndholdsfortegnelse
Æraen med dongles inden for automatisering nærmer sig sin afslutning
Inden for industriel automatisering har det traditionelt krævet flere adaptere og grænseflader at få adgang til enhedskonfigurationer. Typiske scenarier omfatter anmodninger om RS-485-adaptere, HART-grænseflader, Ethernet-kabler eller endda værktøjer til 4-20 mA-signaler. Denne kompleksitet resulterer ofte i forsinkelser og ineffektivitet.
Sådanne udfordringer er almindelige på tværs af producenter. Afhængigt af protokol og enhedstype er det ofte nødvendigt med en specifik grænseflade for at hente parametre eller udføre diagnostik. Mens løsninger, der helt eliminerer dongles, stadig er under udvikling, giver trådløse teknologier allerede hurtig adgang til enheder.
Protokoller som WirelessHART er blevet populære, men deres udbredelse er stadig begrænset i forhold til traditionelle 4-20 mA-forbindelser, selv om de giver fjernadgang til diagnose- og konfigurationsdata. Det rejser et vigtigt spørgsmål: Hvordan kan trådløst udstyr implementeres effektivt i mindre applikationer?
Svaret ligger i enheder, der er udstyret med en ekstra protokol – Bluetooth®. Denne teknologi giver hurtig og nem adgang til enhedsdata, samtidig med at standardsignalet på 4-20 mA bevares til controllertilslutning.
Forenklet adgang med Bluetooth®-aktiverede feltenheder
Det er langt lettere at udskifte en enhed med en lignende model end at skifte til en med en anden protokol. Modernisering er dog uundgåelig, og under denne overgang er adgang til diagnose- og konfigurationsdata fortsat afgørende.
Nye feltenheder tilbyder nu dobbelte kommunikationsmuligheder. De bevarer den traditionelle 4-20 mA-integration og giver samtidig adgang til konfiguration og diagnosticering via en mobilapplikation på en smartphone eller tablet. Denne lokale forbindelse kræver, at teknikeren i felten er fysisk i nærheden af enheden.
Ved mindre applikationer opstår der en anden udfordring: Hvordan får man fjernadgang til diagnostiske data indsamlet via Bluetooth® og integrerer dem i større systemer? Løsningen er her: Bluetooth®-enheder kan nu sende diagnoser til skyen ved hjælp af IIoT-tjenester. Fjernapplikationer kan også inkorporere primære og sekundære procesvariabler i eksisterende systemer.
Implementeringen er ligefrem og kan gennemføres i tre trin, så organisationer kan begynde deres IIoT-rejse ved at tænke stort, men starte i det små.
Sådan gør du dit anlæg digitalt i tre trin
Organisationer, der ønsker at udnytte Bluetooth®-teknologi i eksisterende anlæg eller nye applikationer, kan opnå dette gennem tre enkle trin. Ved at følge disse trin sikrer du, at alle relevante data er sikkert tilgængelige i skyen, klar til integration og analyse.
Trin 1 – Bluetooth®-aktiverede enheder
Moderne feltenheder understøtter i stigende grad Bluetooth®-kommunikation, hvilket forenkler tilslutning og konfiguration. For eksempel kan udskiftning af en temperaturtransmitter nu indebære, at du skal vælge en model, der kombinerer Bluetooth® med traditionelle 4-20 mA eller andre teknologier. Til nye applikationer, der kræver fjernovervågning, er Bluetooth®-enheder en effektiv måde at indsamle data lokalt og sende dem trådløst til en edge-enhed.
Trin 2 – FieldEdge
Når en Bluetooth®-aktiveret enhed er installeret, kan dens data indsamles og sendes til en cloud-løsning via en edge-enhed som f.eks. Endress+Hauser FieldEdge SGC200. FieldEdge SGC200, der får strøm lokalt, opretter forbindelse til op til fem Endress+Hauser-enheder inden for 20 meters afstand og overfører primære procesværdier (PV), sekundære procesværdier (SV) og NAMUR NE107-statusoplysninger. Kommunikation med skyen sker via 3G eller 4G ved hjælp af et indbygget globalt SIM-kort, hvor kryptering sikrer maksimal sikkerhed. Det er vigtigt, at denne forbindelse er envejs: Edge-enheden læser data cyklisk, hvilket forhindrer enhver fjernstyring af feltenheder.
Trin 3 – Cloud-løsning og API
For at fuldføre opsætningen kræves et abonnement på en cloud-tjeneste. Tilbud som Netiliongiver et omfattende IIoT-økosystem, herunder edge-enheden, cloud-infrastrukturen og en API (Application Programming Interface). Cloud-platformen samler alle feltdata i et sikkert miljø. Netilion Connect bruger en REST/JSON API, som gør det nemt at forbruge data og integrere dem i styresystemer, SCADA eller brugerdefinerede applikationer. Denne tilgang giver fleksibilitet og skalerbarhed, så organisationer kan udnytte feltdata på en sikker og effektiv måde.
Eksempler på applikationer
Implementering af Bluetooth®-teknologi i små applikationer er et praktisk første skridt i retning af digitalisering. Nedenfor er der flere anvendelseseksempler, som illustrerer dens potentiale, når den kombineres med IIoT-cloudtjenester:
Fjerndiagnostisk overvågning
Kritiske aktiver kan fjernovervåges ved hjælp af Bluetooth®-enheder. Denne tilgang giver information om NE107-enhedens status, hvilket muliggør helbredsovervågning, som reducerer ikke-planlagt nedetid og understøtter et skift fra korrigerende til forudsigende vedligeholdelse gennem historisk diagnosticering.
Ved at bruge Endress+Hauser Bluetooth®-enheder sammen med FieldEdge bliver enkel niveauovervågning tilgængelig fra ethvert sted. Data og diagnosticering kan integreres i eksisterende systemer via Netilion Connect. Til lagerstyring opnås forbedret funktionalitet med yderligere løsninger som Netilion Inventory eller SupplyCare .
Til mindre installationer med niveau-, flow- eller temperaturovervågning giver Bluetooth®-enheder kombineret med FieldEdge SGC200 og API-integration en fleksibel og omkostningseffektiv løsning. Der kræves minimal infrastruktur for at indsamle og overføre data sikkert, hvilket sikrer tilgængelighed, hvor det er nødvendigt.
Bluetooth®-aktiverede enheder er en enkel og effektiv måde at overføre vigtige data til skyen på. Kombineret med edge-enheder og API-baserede løsninger giver denne tilgang sikker dataindsamling og fleksibilitet, så information kan integreres i ethvert system efter eget valg.
Netilion er et prisbelønnet IIoT-økosystem, der er designet til industrielle processer. Det forbinder den fysiske og den digitale verden for at sende værdifuld information fra feltet til dig hvor som helst og når som helst.
Vil du gerne deltage i et af vores arrangementer? Vælg kategori eller branche.
Vi værner om dine personlige oplysninger
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .