Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Måling af LNG-sammensætning ved påfyldning på tankbil

Pålidelig, straksaflæsning af LNG-sammensætning under overførsel ved påfyldning på tankbil

Påfyldning på tankbil med Raman LNG probe

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Endress+Hauser Raman-analysatorer og prober leverer hurtig og pålidelig LNG-sammensætning og måling af indhold ved påfyldning på tankbil. Vores Raman-teknologi har ingen bevægelige dele og kræver ikke isolerede overførselsrør eller forbrugsstoffer (som f.eks. kalibrering eller bæregasser). Endress+Hauser har årtiers erfaring inden for procesautomation, som sætter os i stand til at tilbyde kunder nøglefærdige installationer og omfattende løsninger til forbedring af deres processer.

Oversigt over løsninger:

Til:
Olie & Gas / marine

Hardware og software:

  • Raman Rxn4-analysator – med Raman RunTime med indlejret kontrol – Modbus TCP/IP eller RS485
  • Raman Rxn-41-probe
  • Op til 500 m fiberoptisk kabel
  • Sæt til surrogatvalidering

Tjenester:

  • Rådgivning og inspektion om anvendelse på stedet
  • Projektstyring og teknisk udvikling
  • FAT og SAT
  • Igangsætning af projekt
  • Verifikationsservice af systemydelse
  • Kundeuddannelse

Straksmåling ved påfyldning på LNG-tankbil

uden ventetid og vedligeholdelse

Vores Raman-analysatorer er klar, når flowet starter ved påfyldning på LNG-tankbil. Denne teknologi, der er ideel til alle cargostørrelser, er immun over for variationer og afbrydelser af flow. Den genererer sikre, præcise og nøjagtige målinger af LNG-sammensætning, Btu og Wobbe-indeks uden forsinkelse på grund af afkøling og vedligeholdelse af GC-/fordampersystemer. Med et kompakt aftryk og let installation reducerer vores analysatorer OPEX, da de ikke kræver forbrugsstoffer, håndtering af prøver, fordampere eller vakuumisoleret rørføring.

Forbedr hastigheden og kvaliteten af transaktionerne ved påfyldning på LNG-tankbiler med præcis, "straks"-måling af LNG-sammensætning, der ikke kræver nedkølingstid og forsinkelse på grund af vedligeholdelse.

Hurtigt svartid

Opnå et hurtigere målesvar til idriftsættelse af LNG-flowet

Sikker og velgennemprøvet

Brug en sikker, afprøvet LNG-måleteknik – verificeret af GERG

Præcis

Oplev præcis måling af sammensætning, der er immun over for LNG-flowvariationer

Intet behov for at udtage prøver

Undgå behovet for at udtage prøver, når du anvender kryogene måleprober på stedet

Undgå problemer med kvaliteten

Registrer hurtigt ændring i LNG-sammensætning for at undgå problemer med kvaliteten

Er du interesseret i vores løsninger? Vores konsulenter kan besvare alle dine spørgsmål

Højdepunkter i vores sortiment

/

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon Download
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon Download
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon Download
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon Download

Er du interesseret i vores løsninger? Vores konsulenter kan besvare alle dine spørgsmål

Kontakt vores løsningskonsulenter

Hvis du har specifikke spørgsmål, kan du udfylde formularen, og så vil en af vores løsningskonsulenter kontakte dig. Hvis du ønsker det, kan du angive mere detaljerede oplysninger i meddelelsesfeltet.

Inkluder venligst så mange oplysninger som muligt om din henvendelse, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Slutnoter

Se andre løsninger