Title

Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

løsning til LNG-bunkring skabt til formålet

Omfattende gasanalyse i realtid til effektiv og sikker bunkringsmåling af LNG-overførsler

Coriolis-flowmålerPromass Q fra Endress+Hauser

billedet viser et eksempel på en tilgængelig løsning

Vores standardiserede løsninger til LNG-bunkring er udviklet til LNG-bunkring på land og på havet. De leveres med en række løsninger til opfyldelse af behovene for bunkring og maritime operatører, de understøtter en række forskellige størrelser og flowbetingelser.

Oversigt over løsninger:

Tilgængelig for:
Olie & gas

Hardware og software:

  • Coriolis-masseflowmålere (især Proline Promass Q)
  • Raman-analysator (Rxn4), Rxn-41 Raman-probe og fiberkabel (maks. op til 500 m)
  • Temperatursensorer
  • Tryksensorer
  • Fuldt integreret kontrolsystem med energiberegning, herunder flowcomputere og HMI
  • Leveret mængde af LNG & BOG-masse
  • Samlet energi overført af LNG & BOG
  • GCV OG NCV (massebaseret)
  • Wobbe brutto- og nettoindeks
  • Metannummer (valgbar beregningsmetode AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)

Services:

  • Rådgivning og inspektion om anvendelse på stedet
  • Projektstyring og teknisk udvikling
  • FAT OG SAT
  • Idriftsættelse og opstart af projekter
  • Verifikationsservice af systemydelse
  • Service i livscyklus
  • Kundeuddannelse

Den første løsning på markedet, der beregner energioverførsel af LNG-brændstof i realtid

Endress+Hausers løsning til LNG-bunkring er den første, der leverer måling i realtid og analyse af sammensætning. Dette gør, at der kan udføres en pålidelig måling af kvaliteten af den last der overføres, med en hidtil uset præcision inden for LNG-energimåling. Dette er vigtigt til opretholdelse af sikker og effektiv bunkring, uanset om det er på land eller på havet, og til bunkerfartøjer af alle typer – fra skibe til pramme.

Endress+Hauser har forpligtet sig til at støtte den maritime energiovergang ved at levere avancerede løsninger til LNG-bunkring, hvilket hjælper dig til at bevæge dig væk fra vedligeholdelsestunge målesystemer, der er baseret på gaskromatografi. Uanset om du arbejder på dedikerede bunkringterminaler eller udfører skib-til-skib-overførsler, så integrerer vores løsninger uden problemer med din infrastruktur, hvilket sikrer pålidelig og fast måling af LNG-masse, -energi og -sammensætning samt boil-off-gas (BOG).

Få fordel af den højeste nøjagtighed ved måling af LNG-mængder

takket være meget nøjagtig og direkte massemåling med Coriolis-flowmålere, der eliminerer behovet for komplekse beregninger af tankmålinger og samtidig sikrer pålidelig og gennemsigtig bunkring.

Overvåg LNG-sammensætning i realtid med patenteret Ramanteknologi

og et fuldt integreret kontrolsystem med energiberegninger, der giver mulighed for præcis måling af energiindhold, påvisning af urenheder og overholdelse af internationale standarder.

Reducer de generelle driftsomkostninger

takket være måleinstrumenter med lav vedligeholdelse.

Opnå effektiv pladsstyring om bord på prammen,

og overhold samtidig reglerne for emissionsreduktion – alt sammen takket være den pladsbesparende installation med et mindre samlet fodaftryk sammenlignet med konventionelle systemer, der bruger gaskromatografer.

En enkelt ressourceudbyder

Få gavn af en enkelt ressourceudbyder til alt udstyr.

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Vigtigste tilbud

/

Downloads

Udforsk yderligere indhold

document icon
Bunker fuel metering systems
Learn more about our certified solutions for maximum transparency during bunker fuel metering
download icon Download

Vil du vide mere om vores løsninger? Vores konsulenter kan svare på alle dine spørgsmål

Slutnoter

Udforsk andre løsninger