Jeres pålidelige partner til nutidens og fremtidens energibehov. Ved jeres side hele vejen.
Samarbejde om jeres succes
Med blikket rettet mod fremtiden skal energibranchen balancere de stigende krav til en voksende andel af rene og vedvarende energikilder med behovet for økonomisk overkommelige og sikre løsninger. Endress+Hauser tilbyder ekspertviden samt optimalt tilpasset måleinstrumentering, serviceydelser og løsninger til el- og varmeproduktion samt til omstillingen til digitalisering og dekarbonisering af elsektoren. Som totalleverandør hjælper vi med at forenkle processer, øge oppetiden og forbedre effektiviteten, samtidig med at vi sikrer den nødvendige kvalitet.
Energiomstilling
Vi baner vejen for energi- og varmeomstillingen
Dekarboniseringen af industrien er en stor udfordring. Reduktion af CO₂-udledningen gennem CCUS, integration af vedvarende energi og avancerede energilagringsløsninger, herunder brint, skaber nye muligheder. Vi støtter vores kunder i deres digitale transformation, som er en afgørende forudsætning for decentral energiforsyning og energiomstilling.
Øget sikkerhed, effektivitet og kvalitet i kraftværker og energiinfrastruktur
Vi tilbyder avancerede løsninger til damp- og vandkvalitet samt optimering af køling, hvilket giver værdifuld indsigt i processerne for at maksimere oppetiden og sikre driftssikkerheden. Vi muliggør en ensartet drift med høj ydeevne med fuld gennemsigtighed i hele livscyklussen, IIoT-forbindelse og verifikation på stedet. Overholdelse af Ex-, SIL- og cybersikkerhedsstandarder minimerer risikoen og nedetiden. Som en betroet partner beskytter vi mennesker og aktiver, samtidig med at vi muliggør en effektiv produktion af el og varme.
Opdag procesløsninger, der er udviklet til at maksimere anlæggets ydeevne og øge produktiviteten.
Hydrogen measurement in natural gas pipelines
Fast, continuous hydrogen measurement in natural gas pipelines enables safe blending, quality compliance and dynamic control using Raman spectroscopy - without consumables or flaring
Biomethane quality analysis for safe and compliant gas injection
Ensure reliable biomethane quality with fast, accurate online measurement of H₂S, water dew point and critical parameters for safe grid injection and efficient operations.
Protect reverse osmosis membranes with online water quality monitoring for desalination
Reliable online water quality monitoring to protect RO (Reverse Osmosis) membranes, reduce cleaning effort, and extend membrane lifetime in desalination and water reuse applications
Kender du den smarteste måde at beskytte din vand/damp-cyklus mod urenheder? Se vores SWAS-løsninger til kraftværker og kedler med al den teknologi, der kræves for at overvåge vandkvaliteten.
Vi anvender cookies for at forbedre din browseroplevelse, indsamle statistiske oplysninger med henblik på optimering af webstedets funktionalitet og levere skræddersyede annoncer eller indholdselementer.
Hvis du vælger "Accepter alle", giver du dit samtykke til vores brug af cookies.
Yderligere oplysninger fremgår af vores Cookiepolitik .